パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN65C1168E の特徴
- TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 適合以上の性能
- 5V 単一電源で動作
- RS-422 バス ピン用 ESD 保護機能
- ±15kV 人体モデル (HBM)
- ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±8kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
- 小さい消費電流要件:9mA 以下
- 低パルス スキュー
- レシーバ入力インピーダンス:17kΩ (標準値)
- レシーバ入力感度:±200mV
- レシーバ同相入力電圧範囲:-7V~+7V
- グリッチ フリーのパワーアップ / パワーダウン保護機能
- レシーバ 3 ステート出力アクティブ Low イネーブル (SN65C1167E のみ)
SN65C1168E に関する概要
SN65C1167E および SN65C1168E はデュアル ドライバとデュアル レシーバで構成されており、RS-422 バス ピンを ±15kV の ESD (人体モデル [HBM]) と ±8kV の ESD (IEC61000-4-2 エアギャップ放電および接触放電) から保護できます。これらのデバイスは、TIA/EIA-422-B および ITU Recommendation V.11 の要件を満たしています。
SN65C1167E は、デュアル 3 ステート差動ライン ドライバとデュアル 3 ステート差動ライン レシーバを統合しており、どちらも 5V 単一電源で動作します。ドライバとレシーバはそれぞれアクティブ High、アクティブ Low のイネーブルを備えており、それらのイネーブルを外部で互いに接続することで、方向制御として機能させることができます。
SN65C1168E ドライバは、個別のアクティブ High イネーブルを搭載しています。