パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN65C3243 の特徴
- 3V~5.5V の VCC 電源で動作
- 常時アクティブの非反転レシーバ出力 (ROUT2B)
- 小さいスタンバイ電流:1µA (標準値)
- 外付けコンデンサ:4 × 0.1µF
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を受容
- SN65C3238、SN75C3238 と組み合わせて使用可能
- 250kbit/s~1Mbit/s での動作 をサポート
- 人体モデル (HBM) で ±15kV を超える RS-232 バス・ピン ESD 保護
SN65C3243 に関する概要
SN65C3243 と SN75C3243 は 3 つのライン・ドライバ、5 つのライン・レシーバ、1 つのデュアル・チャージ・ポンプ回路で構成されており、±15kV のピン間 (シリアル・ポート接続ピン、GND を含む) ESD 保護機能を備えています。このデバイスは、非同期通信コントローラとシリアルポート・コネクタの間の電気的インターフェイスとして機能します。チャージ・ポンプと 4 つの小さな外付けコンデンサにより、3V~5.5V の単一電源で動作できます。さらに、このデバイスには常時アクティブな非反転出力 (ROUT2B) があり、リング・インジケータを使用するアプリケーションが、デバイスの電源がオフのときにもデータを送信できるようになっています。このデバイスは、最大 1Mbit/s のデータ信号速度、24V/µs~150V/µs の高い出力スルーレートで動作します。