パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZXH) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN65DSI85 の特徴
- MIPI D-PHY バージョン 1.00.00 物理レイヤ・フロントエンドおよび Display Serial Interface (DSI) バージョン 1.02.00 を実装
- デュアル・チャネル DSI レシーバは、チャネルごとに 1、2、3、4 本の D-PHY データ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高 1Gbps で動作
- 18bpp および 24bpp の DSI ビデオ・パケットを RGB666 および RGB888 フォーマットでサポート
- WQXGA 2560 × 1600 解像度、60fps、18bpp および 24bpp カラーと、WUXGA 1920 × 1200 解像度の 3D グラフィック、60fps (120fps と等価) に適切
- MIPI® フロントエンドは、シングル・チャネルまたはデュアル・チャネル DSI 構成用に設定可能
- FlatLink™ 出力をシングル・リンクまたはデュアル・リンク LVDS 用に構成可能
- デュアル・チャネル DSI で、ODD または EVEN および LEFT または RIGHT 動作モードをサポート
- 2 つのシングル・チャネル DSI から 2 つのシングル・リンク LVDS への動作モードをサポート
- デュアル・リンクまたはシングル・リンク・モードでの LVDS 出力クロック範囲:25MHz~154MHz
- LVDS ピクセル・クロックはフリーランニングの連続 D-PHY クロックまたは外部リファレンス・クロック (REFCLK) により供給
- 1.8V のメイン V CC 電源
- 低消費電力機能として、シャットダウン・モード、低減 LVDS 出力電圧スイング、同相、MIPI® 超低消費電力状態 (ULPS) をサポート
- PCB 配線を簡素化するため、LVDS チャネル・スワップおよび LVDS ピン順序の反転機能を搭載
- ESD 定格 ±2kV (HBM)
- 64 ピン、5mm × 5mm の nFBGA (ZXH) パッケージ
- 温度範囲:-40℃~85℃
SN65DSI85 に関する概要
DSI から FlatLink へのブリッジである SN65DSI85 は、デュアル・チャネルの MIPI D-PHY レシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに 4 レーンがあり、各レーンは 1Gbps で動作し、最大入力帯域幅は 8Gbps です。このブリッジは MIPI DSI 18bpp RGB666 および 24bpp RGB888 パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データ・ストリームを、25MHz~154MHz のピクセル・クロックで動作する FlatLink 互換の LVDS 出力に変換して、リンクごとに 4 つのデータ・レーンを持つデュアル・リンク LVDS、シングル・リンク LVDS、または 2 つのシングル・リンク LVDS インターフェイスを提供します。
SN65DSI85 は、WQXGA (2560 × 1600)、毎秒 60 フレームと、WUXGA およびフル HD (1920 × 1080) 解像度で 120fps と等価の 3D グラフィック、最高 24 ビット / ピクセルに適しています。DSI と LVDS のインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。
SN65DSI85 デバイスは産業用準拠のインターフェイス・テクノロジで設計されており、広範なマイクロプロセッサと互換性があり、低スイング LVDS 出力や、MIPI® 定義の超低消費電力状態 (ULPS) サポートなど、多様な電力管理機能が設計に組み入れられています。
SN65DSI85 は外形の小さな 5mm × 5mm、0.5mm ピッチの nFBGA パッケージに実装されており、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。