パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZXH) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN65DSI86 の特徴
- 組み込み DisplayPort™ (eDP™) 1.4 に準拠し、1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、4.32Gbps、または 5.4Gbps (HBR2) で 1、2、または 4 レーンをサポート。
- MIPI D-PHY バージョン 1.1 物理レイヤ・フロントエンドおよびディスプレイ・シリアル・インターフェイス (DSI) バージョン 1.02.00 を実装
- デュアル・チャネル DSI レシーバは、チャネルごとに 1、2、3、4 本の D-PHY データ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高 1.5Gbps で動作
- 18bpp および 24bpp の DSI ビデオ・パケットを RGB666 および RGB888 フォーマットでサポート
- 4K 4096 × 2304 解像度、60fps、18bpp カラーと、WUXGA 1920 × 1200 解像度の 3D グラフィック、60fps (120fps と等価) に適切
- MIPI フロントエンドは、シングル・チャネルまたはデュアル・チャネル DSI 構成用に設定可能
- デュアル・チャネル DS I で、Odd、Even および Left、Right 動作モードをサポート
- 1.2V のメイン VCC 電源と、デジタル I/O 用の 1.8V 電源
- 低消費電力機能には、パネル・リフレッシュと MIPI 超低消費電力状態 (ULPS) のサポートが含まれます
- DisplayPort レーンの極性と割り当てを構成可能。
- 外部リファレンス・クロック (REFCLK) を介した 12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz、38.4MHz の周波数をサポート
- ESD 定格 ±4kV (HBM)
- 64 ボール 5mm × 5mm nFBGA (ZXH) にパッケージ化
- I 2C で構成可能
- 温度範囲:-40℃~+85℃
SN65DSI86 に関する概要
SN65DSI86 DSI から組み込み DisplayPort (eDP) へのブリッジは、デュアル・チャネルの MIPI D-PHY レシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに 4 レーンがあり、各レーンは 1.5Gbps で動作し、最大入力帯域幅は 12Gbps です。このブリッジは MIPI DSI 18bpp RGB666 および 24bpp RGB888 パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データ・ストリームを、1.62Gbps、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps、または 5.4Gbps のいずれかで最大 4 レーンの DisplayPort に変換します。
SN65DSI86 は、毎秒 60 フレームの WQXGA にも、4K やフル HD (1920 × 1080) の解像度を持つ、最大 24bpp で 120fps と等価の 3D グラフィックにも適しています。DSI と DisplayPort インターフェイス間のデータ・ストリームの不一致に対応するため、部分的なライン・バッファリングが実装されています。