パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD888 の特徴
- EIA-485規格の要件を上回る
- 76ms (tFS)以内のバス極性訂正機能
- データ速度: 300bps~250kbps
- 2つの構成に対応:
- フェールセーフ抵抗のみ
- フェールセーフおよび差動終端抵抗
- 1つのバスで最大256のノードに対応(1/8単位負荷)
- SOIC-8パッケージにより下位互換性を確保
- バス・ピン保護:
- ±16kV HBM保護
- ±12kV IEC61000-4-2接触放電
- ±4kV IEC61000-4-4高速過渡バースト
SN65HVD888 に関する概要
SN65HVD888は、自動バス極性訂正機能と過渡保護機能を備えた低消費電力のRS-485トランシーバです。ホットプラグ時に、76ms以内のバス・アイドル時間で、バス極性の検出と訂正を行います。内蔵の過渡保護機能がIEC61000 ESDおよびEFT過渡事象からデバイスを保護します。このデバイスは、要求の厳しい産業アプリケーションにも対応する、強力なドライバとレシーバを搭載しています。バスのピンは静電放電(ESD)事象に対する耐性を備えており、人体モデル(HBM)、エアギャップ放電、接触放電の仕様に関して高レベルの保護を実現しています。
差動ドライバと差動レシーバを組み合わせており、ともに5Vの単一電源で動作します。ドライバの差動出力とレシーバの差動入力は内部的に接続され、半二重(2線式バス)通信に適したバス・ポートを形成しています。同相電圧範囲が広いことから、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに適しています。SN65HVD888はSOIC-8パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。