パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVDA1040A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- ISO 11898-2/-5以上の要件に適合
- GIFT/ICT準拠
- バス端子上のESD保護:最大±12kV(HBM)
- バス・ウェークアップ付き低電流スタンバイ・モード、最大12µA
- 高い電磁環境適合性(EMC)
- SPLIT電圧源を使用した分割終端によるバス同相 モード安定化
- 3.3Vおよび5Vマイクロプロセッサに対応したデジ タル入力
- 保護機能
- –27V~40Vのバス障害保護
- TXDドミナント・タイムアウト
- 過熱保護
- パワーアップ/ダウン時のグリッチフリー・バ ス入出力
- 低VCC時の高いバス入力インピーダンス (非通電時にバス上で理想的なパッシブ動作)
- APPLICATIONS
- GMW3122デュアル・ワイヤCAN物理層
- SAE J2284車載アプリケーション用高速CAN
- SAE J1939標準データ・バス・インターフェイス
- ISO 11783標準データ・バス・インターフェイス
SN65HVDA1040A-Q1 に関する概要
SN65HVDA1040Aは、CAN(Controller Area Network)に対応 したアプリケーションで使用するためのISO 11898標準に準拠 し、車載アプリケーション向けに開発されています。CANト ランシーバとして、バスへの差動送信機能とCANコントローラ への差動受信機能を、最大1メガビット/秒(Mbps)(1) ラインの信号レートは、1秒あたりの電圧の遷移数をbps(ビット/秒) 単位で表したものです。の信号レー トで実現します。
SN65HVDA1040Aは、特に厳しい環境での動作を想定して設 計され、低電圧ロックアウト、過熱シャットダウン、広い同相モード範囲、グランド保護喪失など、多くのデバイス保護機 能を搭載しています。また、バス・ピンは、外部クロスワイヤ、 –27V~40Vへの短絡、およびISO7637に従った過渡電圧に対し ても保護されています。