パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
SN65LVDS3487 の特徴
- ANSI TIA/EIA-644 標準の要件を満たす、または超える性能
- 低電圧差動信号処理で、標準出力電圧は 350mV、負荷は 100Ω です
- 出力電圧の立ち上がり / 立ち下がり時間の標準値は 500ps (400Mbps) です
- 伝搬遅延時間の標準値は 1.7ns です
- 単一の 3.3V 電源で動作
- ドライバごとに 200MHz で標準 25mW の消費電力
- ディセーブル時、または V CC = 0 の場合、ドライバは高インピーダンス
- 8kV を超えるバス端子 ESD 保護
- 低電圧 TTL (LVTTL) ロジック入力レベル
- AM26LS31、MC3487、および µA9638 とピン互換
- 冗長性を必要とする宇宙および高信頼性アプリケーション用のコールド・スペアリング
SN65LVDS3487 に関する概要
SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487、SN65LVDS9638 デバイスは差動ライン・ドライバで、低電圧差動信号 (LVDS) の電気的特性を実装しています。この信号方式により、出力電圧レベルが 5V の差動標準レベル (TIA/EIA-422B など) まで低下することで、消費電力が低減し、スイッチング速度が向上し、3.3V 電源レールでの動作が可能になります。4 つの電流モード・ドライバのいずれも、イネーブル時に 100Ω の負荷に対して 247mV の最小差動出力電圧振幅を供給します。