パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN74HC03 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、最大 ICC:20µA
- 5V で tpd = 8ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 1µA の低い入力電流
SN74HC03 に関する概要
このデバイスには、オープン・ドレイン出力採用の 4 つの独立した 2 入力 NAND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。