ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75HVD1176

生産中止品
SN75HVD1176 は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
THVD1550 アクティブ ±18kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ Offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity) and extended common voltage range

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 40 Fault protection (V) -7 to 12 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 160 Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Signaling rate (max) (Mbps) 40 Fault protection (V) -7 to 12 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 160 Isolated No Supply current (max) (µA) 6000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • PROFIBUS ネットワーク向けに最適化
    • 最大 40Mbps の信号速度
    • 2.1 V を超える差動出力 (54Ω 負荷時)
    • 10pF の低バス容量 (最大値)
  • TIA/EIA-485-A の要件に準拠
  • ±10kV HBM を超える ESD の保護
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイル・セーフを備えるレシーバ
  • バス上のトランシーバ数は最大 160 個
  • 出力遷移時およびドライバのイネーブル / ディスエーブル切り替え時の低いスキュー
  • 最大 50 MHz までの同相信号除去
  • 回路短絡時の電流制限
  • ホット・スワップに対応
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • PROFIBUS ネットワーク向けに最適化
    • 最大 40Mbps の信号速度
    • 2.1 V を超える差動出力 (54Ω 負荷時)
    • 10pF の低バス容量 (最大値)
  • TIA/EIA-485-A の要件に準拠
  • ±10kV HBM を超える ESD の保護
  • バスの開放、短絡、またはアイドル時のフェイル・セーフを備えるレシーバ
  • バス上のトランシーバ数は最大 160 個
  • 出力遷移時およびドライバのイネーブル / ディスエーブル切り替え時の低いスキュー
  • 最大 50 MHz までの同相信号除去
  • 回路短絡時の電流制限
  • ホット・スワップに対応
  • サーマル・シャットダウン保護機能

SNx5HVD1176 デバイスは、PROFIBUS (EN 50170) アプリケーションでの使用に最適化された特性を持つ、半二重差動トランシーバです。ドライバ出力の差動電圧は、PROFIBUS の要件 (54Ω の負荷で 2.1V) を上回ります。テクノロジーの成長を、最大 40Mbps の信号速度という高いデータ転送速度で支えます。小さなバス容量により、信号の歪みが抑制されます。

SN65HVD1176 および SN75HVD1176 デバイスは、ツイストペア・ネットワークを介した差動データ転送のための ANSI 標準 TIA/EIA-485-A (RS-485) の要件を満たすか、それを上回る性能を備えています。ドライバ出力とレシーバ入力は互いに接続されており、単位負荷が 1/5 となる半二重バス・ポートを形成しているので、1つのバスで最大 160 のノードを使用できます。バス・ラインが短絡している場合、開放されている場合、またはドライバがアクティブでない場合、レシーバの出力はロジック High に維持されます。電源電圧が 2.5V を下回ると、ドライバ出力は高インピーダンスになり、電源サイクル中またはバスへのライブ挿入中のバスの外乱を防止します。短絡フォルト状況では、内部電流制限により出力電流が一定値に制限されるので、これにより、トランシーバのバス・ピンを保護します。サーマル・シャットダウン回路は、負荷および駆動の状況に障害がある場合に発生する、過剰な消費電力による損傷からデバイスを保護します。

SN75HVD1176 デバイスは 0℃~70℃の温度範囲で、SN65HVD1176 デバイスは -40℃~85℃の範囲での動作が規定されています。

このデバイスの絶縁型バージョンについては、デジタル・アイソレータ内蔵の ISO1176 デバイス (SLLS897) を参照してください。

SNx5HVD1176 デバイスは、PROFIBUS (EN 50170) アプリケーションでの使用に最適化された特性を持つ、半二重差動トランシーバです。ドライバ出力の差動電圧は、PROFIBUS の要件 (54Ω の負荷で 2.1V) を上回ります。テクノロジーの成長を、最大 40Mbps の信号速度という高いデータ転送速度で支えます。小さなバス容量により、信号の歪みが抑制されます。

SN65HVD1176 および SN75HVD1176 デバイスは、ツイストペア・ネットワークを介した差動データ転送のための ANSI 標準 TIA/EIA-485-A (RS-485) の要件を満たすか、それを上回る性能を備えています。ドライバ出力とレシーバ入力は互いに接続されており、単位負荷が 1/5 となる半二重バス・ポートを形成しているので、1つのバスで最大 160 のノードを使用できます。バス・ラインが短絡している場合、開放されている場合、またはドライバがアクティブでない場合、レシーバの出力はロジック High に維持されます。電源電圧が 2.5V を下回ると、ドライバ出力は高インピーダンスになり、電源サイクル中またはバスへのライブ挿入中のバスの外乱を防止します。短絡フォルト状況では、内部電流制限により出力電流が一定値に制限されるので、これにより、トランシーバのバス・ピンを保護します。サーマル・シャットダウン回路は、負荷および駆動の状況に障害がある場合に発生する、過剰な消費電力による損傷からデバイスを保護します。

SN75HVD1176 デバイスは 0℃~70℃の温度範囲で、SN65HVD1176 デバイスは -40℃~85℃の範囲での動作が規定されています。

このデバイスの絶縁型バージョンについては、デジタル・アイソレータ内蔵の ISO1176 デバイス (SLLS897) を参照してください。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx5HVD1176 PROFIBUS® RS-485 トランシーバ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2023/02/21

購入と品質