ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

製品詳細

Function Receiver Protocols PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 4 Signaling rate (Mbps) 150 Input signal PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver Protocols PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 4 Signaling rate (Mbps) 150 Input signal PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TB3R1, TB3R2 - Quad Differential PECL Receivers データシート (Rev. C) 2008/01/18

購入と品質