パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TCA9517-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度:–40℃~125℃、TA
- デバイス HBM 分類レベル:±5500V
- デバイス CDM 分類レベル:±1000V
- 機能安全対応
- 2 チャネルの双方向バッファ
- I2C バスおよび SMBus 互換
- A 側の動作電源電圧範囲:0.9V~5.25V
- B 側の動作電源電圧範囲:2.7V~5.25V
- 0.9V から 5.25V へと、2.7V から 5.25V への電圧レベル変換
- アクティブ HIGH のリピータ・イネーブル入力
- オープン・ドレインの I2C I/O
- 5.25V 許容の I2C およびイネーブル入力で、混在モードの信号動作に対応
- 標準モードおよびファースト・モード I2C デバイスおよび複数のコントローラに対応
- 電源オフ時に I2C ピンが高インピーダンス
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
TCA9517-Q1 に関する概要
TCA9517-Q1 は、I2C および SMBus システム用の、レベル・シフト機能付き双方向バッファです。混在モード・アプリケーションで、低電圧 (最低 0.9V) と、より高い電圧 (2.7V~5.25V) との間の双方向電圧レベル変換 (昇圧変換 / 降圧変換) を行います。このデバイスにより、I2C および SMBus システムを拡張でき、レベル・シフト時にも性能損失を防ぐことができます。
TCA9517-Q1 は、I2C バス上でシリアル・データ (SDA) とシリアル・クロック (SCL) 信号の両方をバッファするため、最大 400pF のバス容量を持つ 2 つのバスを I2C アプリケーション内で接続できます。
TCA9517-Q1 は、2 種類のドライバ (A 側ドライバと B 側ドライバ) を備えています。すべての入力と I/O は、デバイスの電源がオフのとき (VCCB、VCCA = 0V) も含めて、5.25V までの過電圧を許容します。