パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TCAN1043A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC Q100 (グレード 1) 認定済み
- 機能安全対応
- ISO 11898-2:2016 の要件に適合
- 広い動作入力電圧範囲
- Classic CAN および CAN FD をサポート、最大 8Mbps (TCAN1043A-Q1) または 5Mbps (TCAN1043AT-Q1)
- V IO レベル・シフト対応:1.7V~5.5V
- 動作モード:
- 通常モード
- サイレント・モード
- スタンバイ・モード
- 低消費電力スリープ・モード
-
システム電源制御のための高電圧 INH 出力
-
WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップのサポート
- スリープ・ウェイク・エラー (SWE) タイマにより、システム電源障害やソフトウェア障害が発生した場合でも、スタンバイ・モードからスリープ・モードへの安全な移行を実現
- パワーアップ時間延長に対応可能
- 電源非接続時の規定された挙動
- バスおよび入出力端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに対して無負荷)
- 保護機能:
- ±58V の CAN バス・フォルト耐性
- V SUP でのロード・ダンプのサポート
- IEC ESD 保護
-
低電圧保護
- サーマル・シャットダウン保護
- TXD ドミナント状態タイムアウト (TXD DTO)
- 14 ピンのリード付き (SOT および SOIC) パッケージおよび自動光学検査 (AOI) 性能向上のためのウェッタブル・フランク付きリードレス (VSON) パッケージで供給
TCAN1043A-Q1 に関する概要
TCAN1043A-Q1 は、High-speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2016 High-speed CAN 仕様の物理層要件を満足しています。このデバイスは、Classical CAN データ・レートと最高 8 メガビット/秒 (Mbps) (TCAN1043A-Q1) または 5Mbps (TCAN1043AT-Q1) の CAN FD データ・レートの両方に対応しています。
TCAN1043A-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効・無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、 TCAN1043A-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ・イベントが検出された場合、 TCAN1043A-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。
TCAN1043A-Q1 は、スタンバイ・モードでの 4 分間 (t INACTIVE) の非アクティブ状態の後でスリープ・モードへ安全に移行できるように SWE タイマを備えています。これにより、MCU がデバイスを通常モードに移行できなかった場合に、デバイスは必ず低消費電力のスリープ・モードに移行します。