パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DMT) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TCAN1043G-Q1 の特徴
- AEC Q100:車載アプリケーション向け認定済み
- 温度グレード 1:–55℃~125℃、T A
- デバイス HBM 分類レベル:±16kV
- デバイス CDM 分類レベル:±1500V
- 機能安全対応
- ISO 11898-2 (2016) の要件に合致
- すべてのデバイスが Classic CAN および 2Mbps CAN FD (フレキシブル データ レート) をサポート、「G」オプションは 5Mbps をサポート
- 短く対称的な伝搬遅延時間と高速なループ時間により、タイミング・マージンが拡大
- 負荷のある CAN ネットワークでより高いデータ・レートを実現
- V IO レベル・シフトで 2.8V~5.5V をサポート
- 動作モード
- 通常モード
- INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、スタンバイ・モード
- INH 出力およびローカルとリモートのウェイクアップ要求に対応する、低消費電力のスリープ・モード
- 電源非接続時のパッシブ動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス (動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷)
- ホットプラグ対応:バスおよび RXD 出力での電源投入および電源切断時のグリッチ フリー動作
- EMC 標準の要件に合致、またはそれ以上を実現
- IEC 62228-3 - 2007 準拠
- SAE J2962-2 準拠
- 保護機能
- バス・ピンの IEC ESD 保護:±8kV
- バス・フォルト保護:±58V (H バージョン以外) および ±70V (H バージョン)
- 電源端子の低電圧保護
- ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO):データ・レートを 9.2kbps に低下
- サーマル・シャットダウン保護 (TSD)
- レシーバの同相入力電圧:±30V
- ループ遅延 (標準値):110ns
- 接合部温度範囲:-55℃~150℃
- SOIC (14) およびリードレス VSON (14) パッケージ (4.5mm × 3mm) で供給、自動光学検査 (AOI) 機能を強化
TCAN1043G-Q1 に関する概要
TCAN1043xx-Q1 は、ISO 11898–2 (2016) 高速コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) 仕様の物理レイヤ要件を満たしており、CAN バスと CAN プロトコル・コントローラとの間のインターフェイスとして機能します。これらのデバイスは、Classical CAN と CAN FD の両方に対応しており、最高 2 メガビット/秒 (Mbps) の速度で動作します。部品番号に接尾辞「G」が含まれているデバイスは、最大 5Mbps の CAN FD データ レート向けに設計されています。TCAN1043xx-Q1 は、ノード上に存在するさまざまな電源を (INH 出力ピンを介して) 選択的にイネーブルすることにより、システムレベルでバッテリ消費電流を削減できます。これによって、TCAN1043xx-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントへの電力をゲーティングして、超低電流のスリープ状態が可能になります。TCAN1043xx-Q1 は低電力状態に維持され、CAN バスの監視を行います。
バス上にウェイクアップ パターンが検出されるか、WAKE 入力によりローカル ウェイクアップが要求されると、TCAN1043xx-Q1 は INH を High に駆動してノードのスタートアップを開始します。TCAN1043xx-Q1 には、V IO 端子による内部的なロジック・レベル変換が含まれており、3.3V または 5V のコントローラと直接接続が可能です。デバイスには、CAN バス・ラインの短絡検出やバッテリ接続検出など、多くの保護および診断機能が搭載されています。TCAN1043xx-Q1 は IEC 62228-3 および J2962-2 の ESD および EMC 要件を満たしており、追加の保護コンポーネントは必要ありません。