パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TCAN4550 の特徴
- CAN FD トランシーバとシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を内蔵した CAN FD コントローラ
- ISO 11898-1:2015 と Bosch M_CAN リビジョン 3.2.1.1 の両方をサポートする CAN FD コントローラ
- ISO 11898-2:2016 の要件に適合
- CAN FD データ・レート:最高 5Mbps、SPI クロック速度:最高 18MHz
- Classic CAN と後方互換
- 通常、スタンバイ、スリープ、フェイルセーフの各動作モードを使用可能
- マイクロプロセッサ用の 3.3V~5V の入出力ロジックのサポート
- CAN バスでの広い動作範囲
- ±42V のバス障害保護
- ±12V 同相
- 電源非接続時の最適化された挙動
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス
(動作中のバスまたはアプリケーションに無負荷) - 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
- バスおよびロジック端子は高インピーダンス
TCAN4550 に関する概要
TCAN4550 は、最高 8Mbps のデータ・レートをサポートする CAN FD トランシーバを内蔵した CAN FD コントローラです。この CAN FD コントローラは、ISO11898-1:2015 高速コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) データ・リンク層の仕様と、ISO11898–2:2016 高速 CAN 仕様の物理層の要件を満たしています。TCAN4550 は、シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を経由して、CAN バスとシステム・プロセッサとの間のインターフェイスとして機能し、Classic CAN と CAN FD の両方をサポートします。これにより、ポートの拡張や CAN FD をサポートしていないプロセッサでの CAN のサポートが可能になります。TCAN4550 は、CAN FD トランシーバの機能 (バスへの差動送信、バスからの差動受信) を提供します。 このデバイスは、ローカル・ウェイクアップ (LWU) によるウェイクアップと、ISO11898-2:2016 ウェイクアップ・パターン (WUP) を実装した CAN バスを使用するウェイクアップをサポートしています。
このデバイスには多くの保護機能が組み込まれているため、デバイスと CAN バスの堅牢性を確保できます。このような保護機能の例として、フェイルセーフ、内部ドミナント状態タイムアウト、広いバス動作範囲、タイムアウト・ウォッチドッグなどが挙げられます。