ホーム インターフェイス CAN トランシーバ

TCAN942H-Q1

プレビュー

製品詳細

Features Standby Architecture 12V, 24V, 48V Bus fault voltage (V) -70 to 70 Protocols CAN, CAN FD Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 2 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Standby Architecture 12V, 24V, 48V Bus fault voltage (V) -70 to 70 Protocols CAN, CAN FD Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V I/O supply voltage (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 2 Number of channels 1 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
  • CAN FD において ISO 11898-2:2024 および SAE J2284/5 物理層規格の要件に適合
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計支援を目的として、デバイス リリース時にドキュメントを提供
  • 最大 8Mbps の CAN および CAN FD 通信をサポート
  • 48V バッテリ アーキテクチャおよびその他の高電圧アプリケーションにおける堅牢性の向上
    • システム レベルにおけるバッテリ短絡およびグランド喪失に対する高い耐性
  • VIO レベル シフトで 2.9V~5.5V をサポート
  • ±30V の広いレシーバ入力同相モード範囲
  • 保護機能:
    • バス ピンの IEC ESD 保護
    • CAN ピンの±72 の絶対最大定格
    • 58V 以上のシステム レベルの CAN バス フォルトに対応
    • 低電圧および GND 喪失保護
    • TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート ウェークアップ要求をサポートするローパワー スタンバイ モード
  • 非通電時の超パッシブ動作
    • デバイス電源オフ時、CAN ピンはハイインピーダンス状態
    • ホットプラグ対応:パワーアップ/パワーダウン時の RXD でのグリッチフリー動作
    • 低電圧状態時およびロジック ピンがフローティングの場合の定義済みデバイス動作
  • SOIC (8) および自動光学検査 (AOI) に対応したウェッタブル フランク構造のリードレス 3mm × 3mm VSON (8) パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
  • CAN FD において ISO 11898-2:2024 および SAE J2284/5 物理層規格の要件に適合
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計支援を目的として、デバイス リリース時にドキュメントを提供
  • 最大 8Mbps の CAN および CAN FD 通信をサポート
  • 48V バッテリ アーキテクチャおよびその他の高電圧アプリケーションにおける堅牢性の向上
    • システム レベルにおけるバッテリ短絡およびグランド喪失に対する高い耐性
  • VIO レベル シフトで 2.9V~5.5V をサポート
  • ±30V の広いレシーバ入力同相モード範囲
  • 保護機能:
    • バス ピンの IEC ESD 保護
    • CAN ピンの±72 の絶対最大定格
    • 58V 以上のシステム レベルの CAN バス フォルトに対応
    • 低電圧および GND 喪失保護
    • TXD ドミナント タイムアウト (DTO)
    • サーマル シャットダウン保護 (TSD)
  • 動作モード:
    • 通常モード
    • リモート ウェークアップ要求をサポートするローパワー スタンバイ モード
  • 非通電時の超パッシブ動作
    • デバイス電源オフ時、CAN ピンはハイインピーダンス状態
    • ホットプラグ対応:パワーアップ/パワーダウン時の RXD でのグリッチフリー動作
    • 低電圧状態時およびロジック ピンがフローティングの場合の定義済みデバイス動作
  • SOIC (8) および自動光学検査 (AOI) に対応したウェッタブル フランク構造のリードレス 3mm × 3mm VSON (8) パッケージで供給

TCAN942H-Q1 は、最大 8Mbps の CAN FD アプリケーションにおいて ISO 11898-2:2026 および SAE J2284-1 ~ SAE J2284-5 に適合するコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバです。

このトランシーバ ファミリは、車載 48V バッテリ設定で、システム レベルの CAN のバッテリへの短絡および ECU の GND 喪失の状態を監視するための保護機能が強化されています。これには、同相モード チョークを使用する実装も含まれます。また、これらのトランシーバは電磁両立性 (EMC) に関する認証を取得しており、あらゆる動作速度において EMC への配慮が求められる環境での CAN CC および CAN FD ネットワークに最適な選択肢となっています。これは、TCAN1044A(V)-Q1 や TCAN1472(V)-Q1 などの 8 ピン CAN FD および CAN SIC トランシーバとピン互換があります。

TCAN942HV-Q1 バリアントには、VIO ピンを使用した内部ロジック電圧変換が含まれているため、トランシーバは 3.3V または 5V のコントローラ ロジック レベルで動作できます。これらのデバイスは、CAN バスによるリモート ウェークアップによる低消費電力スタンバイ モードもサポートしており、ISO 11898-2:2024 で定義されているウェークアップ パターン (WUP) に準拠しています。デバイス ファミリは、低電圧検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)、および CAN ピンにおける過渡過電圧保護など、数多くの保護機能も搭載しています。

TCAN942H-Q1 は、最大 8Mbps の CAN FD アプリケーションにおいて ISO 11898-2:2026 および SAE J2284-1 ~ SAE J2284-5 に適合するコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバです。

このトランシーバ ファミリは、車載 48V バッテリ設定で、システム レベルの CAN のバッテリへの短絡および ECU の GND 喪失の状態を監視するための保護機能が強化されています。これには、同相モード チョークを使用する実装も含まれます。また、これらのトランシーバは電磁両立性 (EMC) に関する認証を取得しており、あらゆる動作速度において EMC への配慮が求められる環境での CAN CC および CAN FD ネットワークに最適な選択肢となっています。これは、TCAN1044A(V)-Q1 や TCAN1472(V)-Q1 などの 8 ピン CAN FD および CAN SIC トランシーバとピン互換があります。

TCAN942HV-Q1 バリアントには、VIO ピンを使用した内部ロジック電圧変換が含まれているため、トランシーバは 3.3V または 5V のコントローラ ロジック レベルで動作できます。これらのデバイスは、CAN バスによるリモート ウェークアップによる低消費電力スタンバイ モードもサポートしており、ISO 11898-2:2024 で定義されているウェークアップ パターン (WUP) に準拠しています。デバイス ファミリは、低電圧検出、サーマル シャットダウン (TSD)、ドライバ ドミナント タイムアウト (TXD DTO)、および CAN ピンにおける過渡過電圧保護など、数多くの保護機能も搭載しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート スタンバイ モードおよび拡張フォルト保護機能搭載 TCAN942H-Q1 車載 CAN FD トランシーバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/20

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TCAN-SOIC8-EVM — 8 ピン SOIC または SOT パッケージ封止の CAN トランシーバ向け、ユニバーサル評価基板

TCAN-SOIC8-EVM は、ユーザーが TI の 8 ピン CAN トランシーバ デバイスを評価する手段として開発されました。このボードを採用すると、部品のフットプリントやジャンパのオプションに関してフレキシブルな評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ