パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -20 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TDES954 の特徴
- デュアル・デシリアライザ・ハブに、V 3Link インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つのアクティブ・センサからデータを集約
- デバイスの動作温度範囲:–20℃ to +85℃ T A
- Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
- MIPI DPHY バージョン 1.2 / CSI-2 バージョン 1.3 準拠:
- CSI-2 出力ポート
- 1、2、3、4 データ・レーンをサポート
- CSI-2 のデータ速度は、データ・レーンごとに 400Mbps / 800Mbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps にスケーリング可能
- データ型をプログラミング可能
- 4 つの仮想チャネル
- ECC および CRC 生成
- 非常に短いデータおよび制御パスのレイテンシ
- シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
- 適応型受信イコライゼーション
- I 2C で最大 1Mbps の Fast-Mode Plus に対応
- 柔軟な GPIO によるカメラ同期および診断
- TSER953 シリアライザに適合
- ライン・フォルト検出および高度な診断
- IEC 61000-4-2 ESD 保護
TDES954 に関する概要
TDES954 は、多用途のデュアル・デシリアライザ・ハブであり、V 3Link インターフェイスを介して 1 つまたは 2 つの独立したソースからシリアル化されたセンサ・データを受信できます。TSER953 シリアライザとペアで使用することにより、 TDES954 は 2MP/60fps および 4MP/30fps をサポートするイメージャ (カメラ)、衛星用レーダーや ToF および LIDAR などその他のセンサからデータを受信できます。受信したデータは、MIPI CSI-2 準拠の出力に集約されて、ダウンストリーム・プロセッサに接続できます。DVP モードのシリアライザ付きセンサの場合、 TDES954 は、1 つまたは 2 つのセンサ (たとえば、フル HD 1080p 2MP 60/fps イメージ・センサ) からデータを受信して集約します。2 レーン動作用に CSI-2 インターフェイスを構成すれば、二重の MIPI CSI-2 クロック・レーンを利用して出力を複製できます。複製モードでは、集約したビデオ・ストリームの 2 つのコピーが作成され、データの記録や並列処理に使用できます。
TDES954 およびパートナーの TSER953 チップセットは、50Ω のシングルエンド同軸または 100Ω の差動 STP ケーブルでデータを受信するように設計されています。このデシリアライザ・ハブは、Power-over-Coax アプリケーションに最適であり、受信イコライザは追加プログラミング不要で、ケーブルの損失特性に応じて自動的に補償を行い、ケーブルの経時劣化にも対応します。
各 V 3Link インターフェイスは、独立した低レイテンシの双方向制御チャネル (BCC) を備えており、I2C、GPIO、その他の制御情報を連続的に伝送します。センサの同期および診断機能に必要な GPIO 信号も、この BCC を使用します。