パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RSB) | 40 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TDP158 の特徴
- AC 結合 TMDS または DisplayPort™ デュアル モード物理層入力から HDMI 2.0b TMDS 物理層出力へ、最高 6Gbps のデータ レートをサポート、HDMI 2.0b の電気的パラメータに適合
- DisplayPort デュアル モード規格バージョン 1.1 をサポート
- 4k 2k 60p および最大 WUXGA 16 ビット色深度、または高リフレッシュ レート 1080p をサポート
- 固定レシーバ イコライザを最高 15.5dB にプログラム可能
- グローバルまたは独立の高速レーン制御、プリエンファシスと送信スイング、スルー レート制御
- I2C またはピン ストラップによりプログラム可能
- I2C により DisplayPort リドライバとして構成可能
- メイン レーンのフル レーン スワップ
- 低消費電力
- アクティブ時 6Gbps で -200mW、シャットダウン状態で -8mW
- 40 ピン、0.4mm ピッチ、5mm × 5mm、WQFN パッケージ、SN75DP159RSB リタイマとピン互換
TDP158 に関する概要
TDP158 デバイスは、AC カップリングされた HDMI 信号から、遷移が最小化された差動信号 (TMDS) へのリドライバであり、デジタル ビデオ インターフェイス (DVI) 1.0 および高解像度マルチメディア インターフェイス (HDMI) 1.4b および 2.0b の出力信号をサポートしています。TDP158 は、4 つの TMDS チャネルと、デジタル ディスプレイ制御 (DDC) インターフェイスをサポートします。TDP158 は、最大 6Gbps の信号速度に対応し、最高解像度 4k 2k 60p 24 ビット/ピクセル および最大 WUXGA 16 ビット色深度、または高リフレッシュ レートの 1080p に使用できます。TDP158 は、HDMI2.0 規格をサポートするように構成可能です。
TDP158 は、VDD で 1.1V、VCC で 3.3V のデュアル電源レールをサポートしているため、消費電力を削減できます。全体的な消費電力を低減するために、いくつかの電力管理手法が組み込まれています。TDP158 は、I2C またはピン ストラップを使用して固定レシーバ EQ ゲインをサポートし、入力ケーブルや基板のトレース長の相違を補償できます。