ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP401A-Q1

アクティブ

製品詳細

Type Bridge Protocols DVI, HDMI Rating Automotive Speed (max) (Gbpp) 3.96 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Bridge Protocols DVI, HDMI Rating Automotive Speed (max) (Gbpp) 3.96 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTQFP (PZP) 100 256 mm² (16 mm × 16 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 3:–40℃~85℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 最大 165MHz のピクセル・レートをサポート (60Hz で 1080p と WUXGA を含む)
  • DVI (Digital Visual Interface) 仕様に準拠(1)
  • True Color、24 ビット/ピクセル、クロック毎 1 または 2 ピクセルにつき 16.7M カラー
  • レーザ・トリムされた内部終端抵抗による最適な固定インピーダンス整合
  • 最大 1 ピクセル・クロック・サイクルのスキューを許容
  • 4x オーバーサンプリング
  • 低消費電力:3.3V I/O および電源による 1.8V コア動作(2)
  • 時間差ピクセル出力を使用したグランド・バウンスの低減
  • TI PowerPAD™ パッケージを採用することで低ノイズと優れた放熱性を実現
  • TI の 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセスを使用した先進技術
  • TFP401A-Q1 は耐 HSYNC ジッタ機能を内蔵(3)

(1)TFP401A-Q1 デバイスは、好ましくないジッタを含む HSYNC 信号を送信する DVI トランスミッタから安定な HSYNC を生成するための追加回路を内蔵しています。

(2)TFP401A-Q1 デバイスは、外部 3.3V 電源から 1.8V のコア電力を供給する電圧レギュレータを内蔵しています。

(3)DVI (Digital Visual Interface) 仕様は、デジタル・ディスプレイとの高速デジタル接続のために DDWG (Digital Display Working Group) が策定した業界標準です。TFP401A-Q1 は DVI 仕様 Rev. 1.0 に準拠しています。

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 3:–40℃~85℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 最大 165MHz のピクセル・レートをサポート (60Hz で 1080p と WUXGA を含む)
  • DVI (Digital Visual Interface) 仕様に準拠(1)
  • True Color、24 ビット/ピクセル、クロック毎 1 または 2 ピクセルにつき 16.7M カラー
  • レーザ・トリムされた内部終端抵抗による最適な固定インピーダンス整合
  • 最大 1 ピクセル・クロック・サイクルのスキューを許容
  • 4x オーバーサンプリング
  • 低消費電力:3.3V I/O および電源による 1.8V コア動作(2)
  • 時間差ピクセル出力を使用したグランド・バウンスの低減
  • TI PowerPAD™ パッケージを採用することで低ノイズと優れた放熱性を実現
  • TI の 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセスを使用した先進技術
  • TFP401A-Q1 は耐 HSYNC ジッタ機能を内蔵(3)

(1)TFP401A-Q1 デバイスは、好ましくないジッタを含む HSYNC 信号を送信する DVI トランスミッタから安定な HSYNC を生成するための追加回路を内蔵しています。

(2)TFP401A-Q1 デバイスは、外部 3.3V 電源から 1.8V のコア電力を供給する電圧レギュレータを内蔵しています。

(3)DVI (Digital Visual Interface) 仕様は、デジタル・ディスプレイとの高速デジタル接続のために DDWG (Digital Display Working Group) が策定した業界標準です。TFP401A-Q1 は DVI 仕様 Rev. 1.0 に準拠しています。

テキサス・インスツルメンツの TFP401A-Q1 デバイスは TI の Panelbus™ フラットパネル・ディスプレイ製品であり、エンド・ツー・エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリの一部です。主にデスクトップ LCD モニタとデジタル・プロジェクタを対象とした TFP401A-Q1 デバイスは、高速デジタル・インターフェイスを必要とするすべての設計に応用できます。

TFP401A-Q1 デバイスは、24 ビット True Color ピクセル・フォーマットで 1080p および WUXGA までのディスプレイ解像度をサポートしています。また本デバイスを使うと、1 クロックあたり 1 ピクセルまたは 2 ピクセルを駆動するように柔軟に設計できます。本デバイスは TFT と DSTN パネルをサポートしており、グランド・バウンスを低減するために時間差ピクセル出力を選択することもできます。

先進の PowerPAD パッケージ技術は、クラス最高の放熱性能、省スペース性、超低グランド・インダクタンスをもたらします。

TFP401A-Q1 では、Panelbus 回路の革新と TI の先進的な 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセス技術ならびに PowerPAD パッケージ技術を組み合わせることで、高信頼性、低消費電力、低ノイズの高速デジタル・インターフェイス・ソリューションを実現しています。

テキサス・インスツルメンツの TFP401A-Q1 デバイスは TI の Panelbus™ フラットパネル・ディスプレイ製品であり、エンド・ツー・エンド DVI 1.0 準拠ソリューションの包括的なファミリの一部です。主にデスクトップ LCD モニタとデジタル・プロジェクタを対象とした TFP401A-Q1 デバイスは、高速デジタル・インターフェイスを必要とするすべての設計に応用できます。

TFP401A-Q1 デバイスは、24 ビット True Color ピクセル・フォーマットで 1080p および WUXGA までのディスプレイ解像度をサポートしています。また本デバイスを使うと、1 クロックあたり 1 ピクセルまたは 2 ピクセルを駆動するように柔軟に設計できます。本デバイスは TFT と DSTN パネルをサポートしており、グランド・バウンスを低減するために時間差ピクセル出力を選択することもできます。

先進の PowerPAD パッケージ技術は、クラス最高の放熱性能、省スペース性、超低グランド・インダクタンスをもたらします。

TFP401A-Q1 では、Panelbus 回路の革新と TI の先進的な 0.18µm EPIC-5™ CMOS プロセス技術ならびに PowerPAD パッケージ技術を組み合わせることで、高信頼性、低消費電力、低ノイズの高速デジタル・インターフェイス・ソリューションを実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TFP401A-Q1 車載用 TI Panelbus デジタル・レシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022/06/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

リファレンス・デザイン

TIDA-080004 — 拡張現実ヘッドアップ ディスプレイのエレクトロニクスおよび LED ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載用拡張現実 (AR) ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) を駆動するように設計された、エレクトロニクス サブシステムです。DLP® テクノロジにより、明るく鮮明で、高彩度のヘッドアップ ディスプレイが可能になり、運転に関する重要な情報が車のフロントガラスに投影されるため、ドライバーの注意がそらされることが少なくなり、周囲の状況を的確に把握できるようになります。このデザインは、DLP3030-Q1 チップセットを使用しています。このチップセットには、DLP3030-Q1 0.3" DMD、DLPC120-Q1 車載用 DMD コントローラ、および LED (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PZP) 100 Ultra Librarian