THS4021CD

生産中止品

2GHz、シングルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプ | D | 8 | 0 to 70

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
THS4021CD は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

THS4021IDR アクティブ 2GHz、シングルチャネル、超低ノイズ、電圧帰還型アンプ | D | 8 | -40 to 85 Replacement

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

THS4021 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

THS4021 の特徴

  • 1.2nV/√Hz の非常に低い電圧ノイズ
  • 高速:
    • ゲイン帯域幅積:2GHz
    • スルー レート:470V/µs
    • 30ns のセトリング タイム (0.1%)
  • 10V/V 以上のゲインで安定
  • 出力駆動、IO = 200mA (標準値)
  • 非常に低い歪み:
    • THD = -68dBc (f = 1MHz、RL = 150Ω)
  • 広範な電源:
    • VCC = ±4.5V~±16V
  • THS4021 のオフセット ヌル ピン

THS4021 に関する概要

THS4021 および THS4022 (THS402x) は電圧ノイズが非常に低い高速電圧帰還アンプで、通信やイメージングなど低い電圧ノイズが要求されるアプリケーションに最適です。シングルアンプの THS4021 とデュアルアンプの THS4022 は AC 性能が非常に優れており、10V/V のゲインで 290MHz の閉ループ帯域幅、470V/µs のスルーレート、30ns のセトリング タイム (0.1%) を実現します。THS402x は、10V/V 以上および –9V/V 以下のゲインで安定です。これらのアンプには、200mA の大きな駆動能力があり、アンプごとに 7.5mA の電流しか消費しません。f = 1MHz において全高調波歪み (THD) が -68dBc である THS402x は低歪みを必要とするアプリケーション用に設計されています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら