パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
THVD1450 の特徴
- TIA/EIA-485A 標準の要件に合致、または上回る仕様
- 電源電圧: 3V~5.5V
- 5V電源で差動出力が2.1Vを超えるためPROFIBUSと互換
- バスI/O ESD保護
- ±30kV HBM
- ±18kV IEC 61000-4-2接触放電
- ±25kV IEC 61000-4-2エアギャップ放電
- ±4kV IEC 61000-4-4高速過渡バースト
- 拡張動作同相範囲 ±15V
- 低EMIで500kbpsおよび50Mbpsのデータレート
- レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
- 低消費電力
- スタンバイ時消費電流: 1µA未満
- 動作時電流: 3mA未満
- 拡張周囲温度範囲: -40℃~+125℃
- グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
- 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8の単位負荷(最大256のバス・ノード)
- 小型のVSONおよびVSSOPパッケージによる基板面積の削減、またはSOICによりドロップイン互換を実現
THVD1450 に関する概要
THVD14xxは、過酷な産業環境で動作するように設計された、ノイズ耐性の高いRS-485/RS-422トランシーバ・ファミリです。これらのデバイスのバス・ピンは、高レベルのIEC電気的高速過渡(EFT)およびIEC静電放電(ESD)事象に対する耐性があるため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がありません。
これらの各デバイスは3V~5.5Vの単一電源で動作します。このファミリのデバイスは拡張同相電圧範囲に対応し、長い距離のケーブルを通したマルチポイントのアプリケーションに適しています。
THVD14xxファミリのデバイスは小型のVSONおよびVSSOPパッケージで供給され、スペースに制約のあるアプリケーションで使用できます。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。