パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
THVD1510 の特徴
- TIA/EIA-485A規格の要件を満たすか、それを上回る性能
- 電源電圧: 4.5V~5.5V
- バスI/O保護を内蔵
- ±30kV HBM ESD
- ±18kV IEC 61000-4-2 ESD接触放電
- ±25kV IEC 61000-4-2 ESD空中放電
- ±4kV IEC 61000-4-4電気的高速過渡
- 拡張動作同相電圧: ±15V
- 低EMIで500kbpsおよび50Mbpsのデータレート
- 拡張温度範囲: -40℃~125℃
- レシーバの大きなヒステリシスによるノイズ除去
- 低消費電力
- 低いスタンバイ時消費電流: 1µA未満
- 動作時電流: 1mA未満
- グリッチなしの電源オン/オフによるホット・プラグイン能力
- オープン、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
- 1/8ユニット負荷オプション(最大256のバス・ノード)
- 小型のVSSOPパッケージによるボード・スペースの削減、またはSOICによりドロップイン互換を実現
THVD1510 に関する概要
THVD15xxは、過酷な産業環境で動作するように設計されたノイズ耐性の高いRS-485/RS-422トランシーバ・ファミリです。このデバイスのバス・ピンは、高レベルのIEC電気的高速過渡(EFT)およびIEC静電放電(ESD)事象に対する耐性があるため、システム・レベルの保護部品を追加する必要がありません。
各デバイスは単一5V電源で動作します。このファミリのデバイスは同相電圧範囲が広いため、長いケーブルを使用するマルチポイント・アプリケーションに最適です。
THVD15xxファミリのデバイスは、スペースの制約があるアプリケーション向けに小型のVSSOPパッケージで供給されています。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲自由通気温度範囲で仕様が規定されています。