TL031IP

アクティブ

シングル、30V、1.1MHz、1.5mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応する JFET 入力オペアンプ | P | 8 | -40 to 85

次の製品と同じ: TL031IP.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

TL031 の特徴

  • TL06x 低消費電力アンプの直接アップグレード
  • 低消費電力
  • オンチップのオフセット電圧トリミングによる DC 性能の向上 (1.5mV、TL031ID)
  • 消費電力を増大させることなく、より高いスルーレートと帯域幅を実現
  • 小型フォームファクタ設計向けに、TSSOP パッケージで提供

TL031 に関する概要

TL03x シリーズの FET 入力オペアンプは、低消費電力オペアンプである TL06x ファミリに比べて、DC と AC 特性が向上しています。テキサス インスツルメンツが FET プロセスを改善して設計を最適化した結果、消費電力を増加させずに帯域幅とスルーレートの向上も実現しました。

FET オペアンプは、FET 入力トランジスタに由来する本質的に高い入力インピーダンスを提供します。このより高い入力インピーダンスにより、TL03x アンプは、高インピーダンス センサや極めて微小なレベルの AC 信号との接続に適していると言えます。

TL03x ファミリはマイクロパワー動作に最適化されており、TL06x シリーズの性能も向上しています。大幅に高速な AC 応答を必要としている設計者は、低消費電力 FET オペアンプである TLE206x ファミリを検討するべきです。

FET オペアンプはデュアル電源での使用を前提として設計されているため、単一電源で動作させる際は、同相入力電圧制限および出力スイングに十分注意する必要があります。入力信号の DC バイアスが必要であり、負荷は中間電源のバーチャル グランド ノードに終端する必要があります。TI TLE2426 統合バーチャル グランド ジェネレータは、単一電源でアンプを動作させる場合に有用です。

TL03x デバイスは、±15V および ±5V で完全に動作が規定されています。低電圧や単一電源システムでの動作には、TI LinCMOS ファミリのオペアンプ (TLC 接頭辞) を推奨します。

C 接尾辞のデバイスは 0°C から 70°C で動作し、接尾辞 I のデバイスは -40°C から 85°C で動作します。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら