パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 PDIP (N) | 14 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
TL034A の特徴
- TL06x 低消費電力アンプの直接アップグレード
- 低消費電力
- オンチップのオフセット電圧トリミングによる DC 性能の向上 (1.5mV、TL031ID)
- 消費電力を増大させることなく、より高いスルーレートと帯域幅を実現
- 小型フォームファクタ設計向けに、TSSOP パッケージで提供
TL034A に関する概要
TL03x シリーズの FET 入力オペアンプは、低消費電力オペアンプである TL06x ファミリに比べて、DC と AC 特性が向上しています。テキサス インスツルメンツが FET プロセスを改善して設計を最適化した結果、消費電力を増加させずに帯域幅とスルーレートの向上も実現しました。
FET オペアンプは、FET 入力トランジスタに由来する本質的に高い入力インピーダンスを提供します。このより高い入力インピーダンスにより、TL03x アンプは、高インピーダンス センサや極めて微小なレベルの AC 信号との接続に適していると言えます。
TL03x ファミリはマイクロパワー動作に最適化されており、TL06x シリーズの性能も向上しています。大幅に高速な AC 応答を必要としている設計者は、低消費電力 FET オペアンプである TLE206x ファミリを検討するべきです。
FET オペアンプはデュアル電源での使用を前提として設計されているため、単一電源で動作させる際は、同相入力電圧制限および出力スイングに十分注意する必要があります。入力信号の DC バイアスが必要であり、負荷は中間電源のバーチャル グランド ノードに終端する必要があります。TI TLE2426 統合バーチャル グランド ジェネレータは、単一電源でアンプを動作させる場合に有用です。
TL03x デバイスは、±15V および ±5V で完全に動作が規定されています。低電圧や単一電源システムでの動作には、TI LinCMOS ファミリのオペアンプ (TLC 接頭辞) を推奨します。
C 接尾辞のデバイスは 0°C から 70°C で動作し、接尾辞 I のデバイスは -40°C から 85°C で動作します。