TL062ACPSR

アクティブ

デュアル、30V、1MHz、6mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ | PS | 8 | 0 to 70

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TL062ACPSR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

TL062ACDR アクティブ デュアル、30V、1MHz、6mV のオフセット電圧、入力電圧から V+ までの電圧範囲に対応するオペアンプ | D | 8 | 0 to 70 Industry-standard SOIC

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TL062A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOP (PS) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TL062A の特徴

  • 超低消費電力
  • 標準消費電流:200µA (アンプ 1 個あたり)
  • 広い同相範囲と差動電圧範囲
  • 低い入力バイアスとオフセット電流
  • 同相入力電圧範囲に V CC+ を含む
  • 出力短絡保護
  • 高い入力インピーダンス:JFET 入力段
  • 内部周波数補償
  • ラッチアップ・フリーの動作
  • 高いスルーレート:3.5V/µs (標準値)
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。 その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

TL062A に関する概要

TL06x (TL061、TL062、TL064) ファミリの業界標準オペアンプは、TL07x および TL08x ファミリのオペアンプと同様に低消費電力です。これらのデバイスは、高い入力インピーダンス、広い帯域幅、高いスルーレート、低い入力オフセットと入力バイアス電流を特長として、コスト重視のアプリケーションに優れた価値を提供します。高い ESD (1.5kV、HBM)、内蔵された EMI および RF フィルタ、広い動作温度範囲により、TL06x デバイスは、過酷で環境条件が厳しいアプリケーションで使用できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら