パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 LCCC (FK) | 20 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 55 | TUBE |
TL074M の特徴
- 高いスルーレート:20V/µs (TL07xH、代表値)
- 低いオフセット電圧:1mV (TL07xH、代表値)
- 低いオフセット電圧ドリフト:2µV/°C
- 低消費電力:940µA/ch (TL07xH、代表値)
- 広い同相範囲と差動電圧範囲
- 同相入力電圧範囲には VCC+ を含む
- 低い入力バイアスとオフセット電流
- 低ノイズ:
- f = 1kHz で Vn = 37nV/√Hz (代表値)
- 出力短絡保護
- 低い全高調波歪み:0.003% (標準値)
- 広い電源電圧範囲:
- ±2.25V~±20V、4.5V~40V
TL074M に関する概要
TL071H、TL072H、および TL074H (TL07xH) ファミリのデバイスは、業界標準の TL071、TL072 および TL074 (TL07x) デバイスの次世代バージョンです。これらのデバイスは、低オフセット (1mV、代表値)、高スルーレート (20V/µs)、正電源への同相入力などの特長を備え、コスト重視のアプリケーション向けに最適です。
高 ESD (1.5kV、HBM)、EMI および RF フィルタの内蔵、-40℃ ~ +125℃ の温度範囲での動作により、TL07xH デバイスは最も過酷で要求の厳しいアプリケーションで使用できます。