パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PT) | 48 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
TL16C550C の特徴
- Auto- RTS および Auto- CTS をプログラム可能
- Auto- CTS モードでは、 CTS はトランスミッタを制御します
- Auto- RTS モードでは、RCV FIFO の内容とスレッショルドは RTS を制御します
- シリアルおよびモデム制御出力は、機器が同じ電力降下にあるときに RJ11 ケーブルを直接駆動します
- 既存の TL16C450 ソフトウェアすべてで動作可能
- リセット後、すべてのレジスタは TL16C450 レジスタ・セットと同じになります
- 最大 1Mbaud の動作に対応する、最大 16MHz のクロック・レート
- TL16C450 モードでは、ホールド・レジスタとシフト・レジスタにより、CPU とシリアル・データの間で正確な同期が不要になります
- プログラム可能なボーレート・ジェネレータにより、任意の入力基準クロックを1~(2 16 -1) 分割し、内部 16× クロックを生成できます
- シリアル・データ・ストリームに追加またはそこから削除された標準の非同期通信ビット (スタート、ストップ、パリティ)
- 5V および 3.3V で動作
- 独立したレシーバ・クロック入力
- 送信、受信、ライン・ステータス、およびデータ・セット割り込みを個別に制御できます
- シリアル・インターフェイスの特性を完全にプログラム可能:
- 5、6、7、8 ビット文字
- 偶数、奇数、パリティなしのビット生成と検出
- 1、1 1/2、または 2 ストップ・ビットの生成
- ボー生成 (最大速度 1Mbit/s)
- 不正スタート・ビットの検出
- 完全なステータス報告機能
- 双方向データ・バスと制御バス向けの 3 ステート出力 TTL ドライブ機能
- ライン・ブレイク生成および検出
- 内部診断機能:
- 通信リンク・フォルト分離のループバック制御
- ブレーク、パリティ、オーバーラン、フレーム化エラーのシミュレーション
- 完全に優先順位付けされた割り込みシステム制御
- モデム制御機能 ( CTS、 RTS、 DSR、 DTR、 RI、および DCD)
TL16C550C に関する概要
TL16C550C および TL16C550CI は、TL16C550B 非同期通信素子 (ACE) の機能アップグレードであり、TL16C450 の機能アップグレードです。電源投入時の TL16C450 (文字モードまたは TL16C450 モード) と機能的に同等である TL16C550C と TL16C550B などの TL16C550CI は、代替 FIFO モードに設定できます。これにより、受信および送信された文字をバッファリングすることで、CPU に過剰なソフトウェア・オーバーヘッドが発生しなくなります。レシーバとトランスミッタの FIFO には、レシーバ FIFO の 1 バイトあたり 3 ビットのエラー・ステータスを含む、最大 16 バイトが保存されます。FIFO モードでは、選択可能な自動フロー制御機能があり、ソフトウェアの過負荷を大幅に低減し、 RTS 出力信号と CTS 入力信号を使用してシリアル・データ・フローを自動的に制御することで、システム効率を上げることができます。
TL16C550C および TL16C550CI は、ペリフェラル・デバイスまたはモデムから受信したデータのシリアルからパラレルへの変換と、CPU から受信したデータのパラレルからシリアルへの変換を実行します。CPU は、いつでも ACE ステータスを読み取ることができます。ACE には、包括的なモデム制御機能と、通信リンクのソフトウェア管理を最小限に抑えるようにカスタマイズできるプロセッサ割り込みシステムが含まれています。
TL16C550C と TL16C550CI のどちらの ACE にも、プログラマブル・ボーレート・ジェネレータが搭載されており、基準クロックを 1~65535 のディバイダで除算し、内部トランスミッタ・ロジック用に 16× 基準クロックを生成できます。レシーバ・ロジックでこの 16× クロックを使用するための規定が含まれています。ACE は 1Mbaud のシリアル・レート (16MHz 入力クロック) に対応しているため、ビット時間は 1µs、標準的な文字時間は 10µs (スタート・ビット、8 データ・ビット、ストップ・ビット) です。
TL16C550C と TL16C550CI の TL16C450 端子機能のうち 2 つが TXRDY および RXRDY に変更され、DMA コントローラに信号を供給します。