6-pin (DCQ) package image

TL1963A-25DCQT アクティブ

逆電流と逆電圧の保護機能搭載、1.5A、20V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL1963A-25DCQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCQ) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TL1963A の特徴

  • Optimized for Fast Transient Response
  • Output Current: 1.5 A
  • Dropout Voltage: 340 mV
  • Low Noise: 40 µVRMS (10 Hz to 100 kHz)
  • 1-mA Quiescent Current
  • No Protection Diodes Needed
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • Fixed Output Voltages: 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V
  • Adjustable Output from 1.21 V to 20 V (TL1963A Only)
  • Less Than 1-µA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable With 10-µF Ceramic Output Capacitor
  • Reverse-Battery Protection
  • Reverse-Current Protection
  • APPLICATIONS
    • Industrial
    • Wireless Infrastructure
    • Radio-Frequency Systems
    • 3.3-V to 2.5-V Logic Power Supplies
    • Post Regulator for Switching Supplies

All other trademarks are the property of their respective owners

TL1963A に関する概要

The TL1963A-xx devices are low-dropout (LDO) regulators optimized for fast transient response. The device can supply 1.5 A of output current with a dropout voltage of 340 mV. Operating quiescent current is 1 mA, dropping to less than 1 µA in shutdown. Quiescent current is well controlled; it does not rise in dropout as with many other regulators. In addition to fast transient response, the TL1963A-xx regulators have very low output noise, which makes them ideal for sensitive RF supply applications.

Output voltage range is from 1.21 V to 20 V. The TL1963A-xx regulators are stable with output capacitance as low as 10 µF. Small ceramic capacitors can be used without the necessary addition of ESR as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting, and reverse-current protection. The devices are available in fixed output voltages of 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, and as an adjustable device with a 1.21-V reference voltage.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL1963A-25DCQR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら