TL331MDBVTEP

アクティブ

エンハンスド製品、1回路、差動コンパレータ | DBV | 5 | -55 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TL331MDBVTEP.A, V62/13611-01XE この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TL331-EP に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TL331-EP の特徴

  • Single Supply or Dual Supplies
  • Wide Range of Supply Voltage: 2 V to 36 V
  • Low Supply-Current Drain Independent of Supply Voltage:
    0.4 mA Typ.
  • Low Input Bias Current: 25 nA Typ.
  • Low Input Offset Voltage: 2 mV Typ.
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes Ground
  • Differential Input Voltage Range Equal to
    Maximum-Rated Supply Voltage: ±36 V
  • Low Output Saturation Voltage
  • Output Compatible With TTL, MOS, and CMOS

TL331-EP に関する概要

This device consists of a single voltage comparator designed to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from dual supplies also is possible if the difference between the two supplies is 2 V to 36 V and VCC is at least 1.5 V more positive than the input common-mode voltage. Current drain is independent of the supply voltage. To achieve wired-AND relationships, one can connect the output to other open-collector outputs.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら