パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
TL7702B の特徴
- パワーオン・リセット (POR) ジェネレータ
- 電圧低下後の自動リセット生成
- VCC 1V 以上で規定されたRESET出力
- 高精度電圧センサ
- 温度補償付き電圧リファレンス
- 正論理および負論理のリセット出力
- 外部で調整可能なパルス幅
TL7702B に関する概要
TL7702B、TL7705B、TL7733B は、マイクロコンピュータおよびマイクロプロセッサ・システムでリセット・コントローラとして使用するように設計された、電源電圧監視 IC です。この電源電圧監視 IC は、SENSE 入力の低電圧状態について電源を監視します。通常動作中に低電圧状態が発生すると、RESET および RESET 出力がアクティブになります。
TL7702BC、TL7705BC、TL7733BC は、0℃~70℃での動作が規定されています。TL7702BI、TL7705BI、TL7733BI は、-40℃~85℃での動作が規定されています。TL7705BQ は、-40℃~125℃での動作が規定されています。