TLC2201AMD

アクティブ

低ノイズ、高精度、Advanced LinCMOS™ シングル オペアンプ | D | 8 | -55 to 125

次の製品と同じ: TLC2201AMD.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLC2201AM に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TLC2201AM の特徴

  • B Grade Is 100% Tested for Noise
    • 30 nV/Hz Max at f = 10 Hz
    • 12 nV/Hz Max at f = 1 kHz
  • Low Input Offset Voltage . . . 500 µV Max
  • Excellent Offset Voltage Stability With Temperature . . . 0.5 µV/°C Typ
  • Rail-to-Rail Output Swing
  • Low Input Bias Current
    • 1 pA Typ at TA = 25°C
  • Common-Mode Input Voltage Range Includes the Negative Rail
  • Fully Specified For Both Single-Supply and Split-Supply Operation

Advanced LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TLC2201AM に関する概要

The TLC220x, TLC220xA, TLC220xB, and TLC220xY are precision, low-noise operational amplifiers using Texas Instruments Advanced LinCMOS™ process. These devices combine the noise performance of the lowest-noise JFET amplifiers with the dc precision available previously only in bipolar amplifiers. The Advanced LinCMOS™ process uses silicon-gate technology to obtain input offset voltage stability with temperature and time that far exceeds that obtainable using metal-gate technology. In addition, this technology makes possible input impedance levels that meet or exceed levels offered by top-gate JFET and expensive dielectric-isolated devices.

The combination of excellent DC and noise performance with a common-mode input voltage range that includes the negative rail makes these devices an ideal choice for high-impedance, low-level signal-conditioning applications in either single-supply or split-supply configurations.

The device inputs and outputs are designed to withstand –100-mA surge currents without sustaining latch-up. In addition, internal ESD-protection circuits prevent functional failures at voltages up to 2000 V as tested under MIL-PRF-38535, Method 3015.2; however, care should be exercised in handling these devices as exposure to ESD may result in degradation of the parametric performance.

The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from –40°C to 85°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら