TLC252CPWR

アクティブ

1.4V の電源電圧に対応、デュアル、16V、1.7MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ | PW | 8 | 0 to 70

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLC252CPWR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。

TLV9152IPWR アクティブ デュアル、16V、4.5MHz、低消費電力オペアンプ | PW | 8 | -40 to 125 Rail-to-rail I/O, higher GBW (4.5MHz), faster slew rate (21V/μs), lower offset voltage (0.75mV), lower power (0.56mA), lower noise (10.8nV/√Hz), higher output current (75mA), wider temp range (-40 to 125°C)

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLC252 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TLC252 の特徴

  • A-Suffix Versions Offer 5-mV VIO
  • B-Suffix Versions Offer 2-mV VIO
  • Wide Range of Supply Voltages
  • 1.4 V to 16 V
  • True Single-Supply Operation
  • Common-Mode Input Voltage Includes the Negative Rail
  • Low Noise...30 nV/Hz\ Typ at f = 1 kHz
    (High-Bias Versions)

TLC252 に関する概要

The TLC252, TLC25L2, and TLC25M2 are low-cost, low-power dual operational amplifiers designed to operate with single or dual supplies. These devices utilize the Texas Instruments silicon gate LinCMOSTM process, giving them stable input offset voltages that are available in selected grades of 2, 5, or 10mV maximum, very high input impedances, and extremely low input offset and bias currents. Because the input common-mode range extends to the negative rail and the power consumption is extremely low, this series is ideally suited for battery-powered or energy-conserving applications. The series offers operation down to a 1.4-V supply, is stable at unity gain, and has excellent noise characteristics.

These devices have internal electrostatic-discharge (ESD) protection circuits that prevent catastrophic failures at voltages up to 2000 V as tested under MIL-STD-883C, Method 3015.1. However, care should be exercised in handling these devices as exposure to ESD may result in a degradation of the device parametric performance.

Because of the extremely high input impedance and low input bias and offset currents, applications for the TLC252/25_2 series include many areas that have previously been limited to BIFET and NFET product types. Any circuit using high-impedance elements and requiring small offset errors is a good candidate for cost-effective use of these devices. Many features associated with bipolar technology are available with LinCMOSTM operational amplifiers without the power penalties of traditional bipolar devices. General applications such as transducer interfacing, analog calculations, amplifier blocks, active filters, and signal buffering are all easily designed with the TLC252/25_2 series devices. Remote and inaccessible equipment applications are possible using their low-voltage and low-power capabilities. The TLC252/25_2 series is well suited to solve the difficult problems associated with single-battery and solar-cell-powered applications. This series includes devices that are characterized for the commercial temperature range and are available in 8-pin plastic dip and the small-outline package. The device is also available in chip form.

The TLC252/25_2 series is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら