ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLC27M9

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TLV9104 アクティブ クワッド、16V、1.1MHz、低消費電力 (0.12mA) オペアンプ Lower offset voltage (1.5mV), lower power (0.12mA), lower noise (30nV/√Hz), wider temp range (-40°C to 125°C)

製品詳細

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.9 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.7 Input bias current (max) (pA) 60 GBW (typ) (MHz) 0.525 Slew rate (typ) (V/µs) 0.46 Rail-to-rail In to V- Iq per channel (typ) (mA) 0.105 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 32 CMRR (typ) (dB) 91 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.008 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.1
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.9 Offset drift (typ) (µV/°C) 1.7 Input bias current (max) (pA) 60 GBW (typ) (MHz) 0.525 Slew rate (typ) (V/µs) 0.46 Rail-to-rail In to V- Iq per channel (typ) (mA) 0.105 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 32 CMRR (typ) (dB) 91 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.008 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.3 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.8 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.1
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • 調整済みさオフセット電圧:25°C、VDD = 5V で最大 ±300µV
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±0.6µV/℃
  • 低ノイズ:f = 1kHz で標準値 32nV/√Hz
  • 仕様温度範囲全体にわたって広い電源電圧範囲:
    • 0°C ~ 70°C:3V ~ 16V
    • -40°C ~ 85°C:4V ~ 16V
    • -55°C ~ 125°C:4V ~ 16V
  • 低静止電流:25°C、VDD = 5V において 120µA (標準値)
  • 出力電圧範囲に負のレールを含む
  • 高い入力インピーダンス:標準値 6TΩ
  • ESD 保護回路
  • ラッチアップ耐性で設計
  • 調整済みさオフセット電圧:25°C、VDD = 5V で最大 ±300µV
  • 低いオフセット電圧ドリフト:±0.6µV/℃
  • 低ノイズ:f = 1kHz で標準値 32nV/√Hz
  • 仕様温度範囲全体にわたって広い電源電圧範囲:
    • 0°C ~ 70°C:3V ~ 16V
    • -40°C ~ 85°C:4V ~ 16V
    • -55°C ~ 125°C:4V ~ 16V
  • 低静止電流:25°C、VDD = 5V において 120µA (標準値)
  • 出力電圧範囲に負のレールを含む
  • 高い入力インピーダンス:標準値 6TΩ
  • ESD 保護回路
  • ラッチアップ耐性で設計

TLC27M4 および TLC27M9 クワッド オペアンプは、幅広い入力オフセット電圧グレード、低オフセット電圧ドリフト、高入力インピーダンス、低ノイズ、汎用バイポーラ デバイスに近い速度を兼ね備えています。

入力インピーダンスが高く、バイアス電流が小さいため、これらのデバイスは、通常は汎用バイポーラ製品が用いられるアプリケーションにおいて、消費電力がその数分の 1 に抑えられ、最適な選択肢となります。

TLC27M4 および TLC27M9 クワッド オペアンプは、幅広い入力オフセット電圧グレード、低オフセット電圧ドリフト、高入力インピーダンス、低ノイズ、汎用バイポーラ デバイスに近い速度を兼ね備えています。

入力インピーダンスが高く、バイアス電流が小さいため、これらのデバイスは、通常は汎用バイポーラ製品が用いられるアプリケーションにおいて、消費電力がその数分の 1 に抑えられ、最適な選択肢となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC27Mxx LinCMOS™ 高精度クワッド オペアンプ PDF | HTML 2026/07/14
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018/03/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLC27M7_9 PSpice 10-V Supply Voltage Model (Rev. B)

SLOJ102B.ZIP (18 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLC27M7_9 PSpice 5-V Supply Voltage Model (Rev. A)

SLOM502A.ZIP (18 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian