TLE2027CD

アクティブ

低ノイズ 高精度オペアンプ | D | 8

次の製品と同じ: TLE2027CD.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。

OPA211IDR アクティブ 1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ | D | 8 | -40 to 125
OPA211ID アクティブ 1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ | D | 8 | -40 to 125

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLE2027CDR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLE2027 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TLE2027 の特徴

  • Outstanding Combination of dc Precision and AC Performance:
    • Unity-Gain Bandwidth . . . 15 MHz Typ
    • Vn . . . . .
      • 3.3 nV/Hz at f = 10 Hz Typ,
      • 2.5 nV/Hz at f = 1 kHz Typ
    • VIO . . . . 25 µV Max
    • AVD . . . . 45 V/µV Typ With RL = 2 k,
    • 19 V/µV Typ With RL = 600
  • Available in Standard-Pinout Small-Outline Package
  • Output Features Saturation Recovery Circuitry
  • Macromodels and Statistical information

All trademarks are the property of their respective owners.

TLE2027 に関する概要

The TLE20x7 and TLE20x7A contain innovative circuit design expertise and high-quality process control techniques to produce a level of ac performance and dc precision previously unavailable in single operational amplifiers. Manufactured using Texas Instruments state-of-the-art Excalibur process, these devices allow upgrades to systems that use lower-precision devices.

In the area of dc precision, the TLE20x7 and TLE20x7A offer maximum offset voltages of 100 µV and 25 µV, respectively, common-mode rejection ratio of 131 dB (typ), supply voltage rejection ratio of 144 dB (typ), and dc gain of 45 V/µV (typ).

The ac performance of the TLE2027 and TLE2037 is highlighted by a typical unity-gain bandwidth specification of 15 MHz, 55° of phase margin, and noise voltage specifications of 3.3 nV/Hz and 2.5 nV/Hz at frequencies of 10 Hz and 1 kHz respectively. The TLE2037 and TLE2037A have been decompensated for faster slew rate (–7.5 V/µs, typical) and wider bandwidth (50 MHz). To ensure stability, the TLE2037 and TLE2037A should be operated with a closed-loop gain of 5 or greater.

Both the TLE20x7 and TLE20x7A are available in a wide variety of packages, including the industry-standard 8-pin small-outline version for high-density system applications. The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I-suffix devices are characterized for operation from –40°C to 105°C. The M-suffix devices are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLE2027CDR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら