パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TLE2072A の特徴
- 低いオフセット電圧:±300µV 標準値 (TLE2071A)
- 低ノイズ:1kHz で 17nV/√Hz
- 低いバイアス電流:±15pA
- 広い電源レール範囲によりダイナミック信号範囲が ±19V に拡大
- 電源レールまでの差動入力でアンプが動作
- 広い帯域幅:10MHz GBW、ユニティ ゲインで安定
- 17nV/√Hz の最大ノイズフロアを実現
TLE2072A に関する概要
TLE207x および TLE207xA ファミリは、優れた DC 精度と AC 性能を提供する高電圧アンプ ファミリです。低ノイズ フロアと高スルーレートが含まれているため、TLE207x および TLE207xA ファミリは、フレキシブルで高性能なアンプとなります。TLE207x および TLE207xA デバイスは、以下のアプリケーションに最適です。
TLE207x および TLE207xA は、PDIP および SOIC の標準パッケージで提供されます。TLE207xM および TLE207xAM デバイスはオリジナルの設計を採用し、JFET 入力トランジスタとオンチップのツェナー ダイオードによってオフセット電圧を調整しています。TLE207xM および TLE207xAM は、CDIP、LCCC、および CFP で提供されます。パッケージの詳細については、 を参照してください