パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
| パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TLE2142 の特徴
- 低ノイズ
- 10Hz..15nV/√ Hz
- 1kHz..10.5nV/√ Hz
- 負荷能力:10000pF
- 短絡出力電流:20mA (最小値)
- スルーレート:27V/µs (最小値)
- 高ゲイン帯域幅積:5.9MHz
- Low V IO:25℃ で最大 500µV
- 単一電源または分割電源:4V ~ 44V
- 高速なセトリング タイム:
- 340ns + 0.1%
- 400ns + 0.01%
- 飽和回復:150ns
- 大きい出力スイング:
- VCC− + 0.1V~Vcc+-1V
TLE2142 に関する概要
TLE214xおよびTLE214xAデバイスは、テキサス・インスツルメンツの相補型バイポーラExcaliburプロセスを使用して製造された高性能の内部補償型オペアンプです。TLE214xA は、TLE214x のオフセット電圧グレードがさらに厳格化された製品です。どちらも、業界標準製品とのピン互換性のあるアップグレード製品です。
設計には、入力段に低オーディオ帯域ノイズ(10.5nV/√Hz)と 10Hz 1/f コーナーを同時に実現し、800pF までの負荷に対して典型的な対称 40V/µs スルーレートを特徴とする回路が組み込まれています。これにより、高忠実度オーディオアプリケーションにおいて重要な低歪みと大電力 帯域幅を実現します。2kΩ/ 100pF負荷で430nsから10Vステップの0.1%までの短いセトリングタイムは、高速アクチュエータ/位置決めドライバに役立ちます。同様のテスト条件では、0.01%までのセトリングタイムは640nsです。
どちらのバージョンもコンパレータとしても使用できます。VCC± の差動入力は、本デバイスを損傷せずに維持できます。TTL電源レベルでの開ループ伝搬遅延は通常200nsです。これにより、デバイスが推奨出力スイングの制限を超えて駆動された場合の出力段の飽和回復の目安となります。
TLE214xとTLE214xAはいずれも、業界標準の8ピ小型ンアウトラインバージョンと高密度システムアプリケーション向けチップフォームの両方を含む広範なパッケージで供給されます。C接尾辞デバイスは0℃~70℃の動作温度範囲で特性評価されており、I接尾辞デバイスは−40℃~105℃、M接尾辞デバイスは軍事用温度範囲の−55℃~125℃の全範囲で動作可能です。