TLE2142AMUB

アクティブ

高速、高駆動能力の高精度デュアル オペアンプ | U | 10 | -55 to 125

アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-9321604QHA, TLE2142AMUB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TLV2262AMUB アクティブ 低電圧、レール ツー レール、低消費電力、高精度、Advanced LinCMOS™、デュアル オペアンプ | U | 10 | -55 to 125

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9321604QHA アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
TLE2142AMUB.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Military
RoHS No
REACH Affected
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnPb
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLE2142AM に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (U) | 10
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

TLE2142AM の特徴

  • 低ノイズ
    • 10Hz..15nV/√ Hz
    • 1kHz..10.5nV/√ Hz
  • 負荷能力:10000pF
  • 短絡出力電流:20mA (最小値)
  • スルーレート:27V/µs (最小値)
  • 高ゲイン帯域幅積:5.9MHz
  • Low V IO:25℃ で最大 500µV
  • 単一電源または分割電源:4V ~ 44V
  • 高速なセトリング タイム:
    • 340ns + 0.1%
    • 400ns + 0.01%
  • 飽和回復:150ns
  • 大きい出力スイング:
    • VCC− + 0.1V~Vcc+-1V

TLE2142AM に関する概要

TLE214xおよびTLE214xAデバイスは、テキサス・インスツルメンツの相補型バイポーラExcaliburプロセスを使用して製造された高性能の内部補償型オペアンプです。TLE214xA は、TLE214x のオフセット電圧グレードがさらに厳格化された製品です。どちらも、業界標準製品とのピン互換性のあるアップグレード製品です。

設計には、入力段に低オーディオ帯域ノイズ(10.5nV/√Hz)と 10Hz 1/f コーナーを同時に実現し、800pF までの負荷に対して典型的な対称 40V/µs スルーレートを特徴とする回路が組み込まれています。これにより、高忠実度オーディオアプリケーションにおいて重要な低歪みと大電力 帯域幅を実現します。2kΩ/ 100pF負荷で430nsから10Vステップの0.1%までの短いセトリングタイムは、高速アクチュエータ/位置決めドライバに役立ちます。同様のテスト条件では、0.01%までのセトリングタイムは640nsです。

どちらのバージョンもコンパレータとしても使用できます。VCC± の差動入力は、本デバイスを損傷せずに維持できます。TTL電源レベルでの開ループ伝搬遅延は通常200nsです。これにより、デバイスが推奨出力スイングの制限を超えて駆動された場合の出力段の飽和回復の目安となります。

TLE214xとTLE214xAはいずれも、業界標準の8ピ小型ンアウトラインバージョンと高密度システムアプリケーション向けチップフォームの両方を含む広範なパッケージで供給されます。C接尾辞デバイスは0℃~70℃の動作温度範囲で特性評価されており、I接尾辞デバイスは−40℃~105℃、M接尾辞デバイスは軍事用温度範囲の−55℃~125℃の全範囲で動作可能です。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9321604QHA アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
TLE2142AMUB.A アクティブ ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら