TLE2301INE

アクティブ

Excalibur、3 ステート出力、広帯域、パワー オペアンプ | NE | 16 | -40 to 85

次の製品と同じ: TLE2301INE.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLE2301 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (NE) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

TLE2301 の特徴

  • High Output Drive Capability . . . 1 A Min
  • 3-State Outputs
  • High Gain-Bandwidth Product
  • 8 MHz Typ
  • Low Total Harmonic Distortion
  • <0.08% Typ
  • High Slew Rate . . . 12 V/us Typ
  • Class AB Output Stage
  • Thermal Shutdown
  • Mains-Line Driver Circuit Application
    Included

TLE2301 に関する概要

The TLE2301 is a power operational amplifier that can deliver an output current of 1 A at high frequencies with very low total harmonic distortion. The device has an integral 3-state mode to drive the output stage into a high-impedance state and also to reduce the supply current to less than 3.5 mA.

The combination of high output current and 3-state outputs makes the TLE2301 ideal for implementing the signalling transformer driver in mains-based telemetering modems. This combination of features also makes the device well suited for other high-current applications (e.g., motor drivers and audio circuits).

Using the Texas Instruments established Excalibur process, the TLE2301 is able to achieve slew rates in excess of 12 V/us and a gain-bandwidth product of 8 MHz. The TLE2301 uses a 16-pin NE power package to provide better power handling capabilities than standard dual-in-line packages.

The TLE2301 is characterized for operation over the industrial temperature range of -40°C to 85°C.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら