パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DMT) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLIN2441-Q1 の特徴
- AEC-Q100 :車載アプリケーション認定済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987-4 と LIN 用 SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠 (SLLA494 を参照)
- 12V アプリケーション および 24V アプリケーションをサポート
- ウォッチドッグ・スーパーバイザが内蔵され、ピンまたはシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) により構成可能
- 広い動作範囲
- 電源電圧:5.5V~36V
- LIN バスのフォルト保護:±58V
- 3.3V ( TLIN24413-Q1) または 5V ( TLIN24415-Q1) 対応の LDO 出力
- スリープ・モード:消費電流が非常に小さいため、 以下からのウェイクアップ・イベントが可能:
- LIN バス
- EN 経由のローカル・ウェイクアップ
- WAKE 経由のローカル・ウェイクアップ
- 電源オン / オフ時にグリッチが発生しない
- 保護機能:
- ESD 保護、VSUP 低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト (DTO) 保護、サーマル・シャットダウン
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- VCC 供給電流:70mA (24VSUP、85℃)
- 自動光学検査 (AOI) に適したリードレス VSON (14) パッケージで供給
TLIN2441-Q1 に関する概要
TLIN2441-Q1 は、LIN 2.2A および ISO/DIS 17987-4 規格に準拠し、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータと ウォッチドッグを内蔵したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。 TLIN2441-Q1 のウォッチドッグは、ウィンドウまたはタイムアウト・モードで動作し、ピンまたは SPI で制御できます。 ピンまたは SPI による制御は、電源オン時にピン 9 の状態 (HIGH、ハイ・インピーダンス状態、LOW) により実行されます。
LIN は単線式の双方向バスであり、データ・レートが最大 20kbps の低速車載ネットワークで一般に使用されています。本 LIN レシーバは、エンドオブライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN2441-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。 TLIN2441-Q1 は、マイクロプロセッサ、センサ、その他のデバイスに最大 70 mA の電流供給能力を持つ 3.3V または 5V レールを提供することで、システムの複雑さを軽減します。 TLIN2441-Q1 には、電磁気放射 (EME) を減少させる最適化された電流制限機能付き波形成形ドライバが搭載されています。