TLV1822-EP

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.45 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.4 Rating HiRel Enhanced Product Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.005 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.45 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.4 Rating HiRel Enhanced Product Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.005 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1.2 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) -0.2
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • VID:V62/24628-01XE (TLV1812-EP)
  • VID:V62/24628-02XE (TLV1822-EP)
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一の製造施設
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 拡張温度範囲:-55℃ ~ +125℃
  • 幅広い電源電圧範囲:2.4V ~ 40V
  • レール ツー レール入力
  • 既知のスタートアップに対するパワーオン リセット (POR)
  • 低い入力オフセット電圧:500µV
  • 伝搬遅延時間:420ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 5µA
  • 低い入力バイアス電流:150fA
  • プッシュプル出力オプション (TLV1812-EP)
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV1822-EP)
  • VID:V62/24628-01XE (TLV1812-EP)
  • VID:V62/24628-02XE (TLV1822-EP)
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一の製造施設
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 拡張温度範囲:-55℃ ~ +125℃
  • 幅広い電源電圧範囲:2.4V ~ 40V
  • レール ツー レール入力
  • 既知のスタートアップに対するパワーオン リセット (POR)
  • 低い入力オフセット電圧:500µV
  • 伝搬遅延時間:420ns (代表値)
  • 低い静止電流:チャネルあたり 5µA
  • 低い入力バイアス電流:150fA
  • プッシュプル出力オプション (TLV1812-EP)
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV1822-EP)

TLV1812-EP および TLV1822-EP は 40V デュアル チャネル コンパレータで、複数の出力オプションがあります。このファミリは、プッシュプルまたはオープン ドレイン出力オプションを持つレール ツー レール入力を提供します。これらのデバイスは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 420ns、電源電圧範囲は 2.4V~40V で、チャネルあたりの静止時電流はわずか 5µA です。

すべてのデバイスに、パワーオン リセット (POR) 機能が搭載されています。これにより、出力が入力に応答する前、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生することを防止できます。

TLV1812-EP デバイスは、LED の制御、または MOSFET ゲートなどの容量性負荷の駆動を行うときに数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV1822-EP デバイスは、コンパレータの電源電圧に関係なく最大 40V までプルアップできるオープン ドレイン出力段を備えています。

これらのコンパレータは、SOT23-8 パッケージで供給され、拡張温度範囲 –55℃~+125℃で動作が規定されています。

TLV1812-EP および TLV1822-EP は 40V デュアル チャネル コンパレータで、複数の出力オプションがあります。このファミリは、プッシュプルまたはオープン ドレイン出力オプションを持つレール ツー レール入力を提供します。これらのデバイスは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 420ns、電源電圧範囲は 2.4V~40V で、チャネルあたりの静止時電流はわずか 5µA です。

すべてのデバイスに、パワーオン リセット (POR) 機能が搭載されています。これにより、出力が入力に応答する前、最小電源電圧に達するまでの間、出力が既知の状態であることが保証されるため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生することを防止できます。

TLV1812-EP デバイスは、LED の制御、または MOSFET ゲートなどの容量性負荷の駆動を行うときに数ミリアンペアの電流をシンクおよびソースできるプッシュプル出力段を備えています。TLV1822-EP デバイスは、コンパレータの電源電圧に関係なく最大 40V までプルアップできるオープン ドレイン出力段を備えています。

これらのコンパレータは、SOT23-8 パッケージで供給され、拡張温度範囲 –55℃~+125℃で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV1812-EP および TLV1822-EP エンハンスド製品、プッシュプルおよびオープン ドレイン出力を持つ 40V レール ツー レール入力コンパレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/09/26
* 放射線と信頼性レポート TLV1812-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2025/03/31

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ