TLV1841-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.065 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) 2.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.065 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.7 Rating Automotive Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) 2.5 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2B
  • 幅広い電源電圧範囲:2.7V~40V
  • 伝搬遅延時間:65ns

  • 低い消費電流:75µA (チャネルあたり)
  • レール ツー レール入力

  • 低い入力オフセット電圧:500µV
  • 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット (POR)
  • プッシュプル出力オプション (TLV183x-Q1)
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV184x-Q1)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全規格に対応
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C2B
  • 幅広い電源電圧範囲:2.7V~40V
  • 伝搬遅延時間:65ns

  • 低い消費電流:75µA (チャネルあたり)
  • レール ツー レール入力

  • 低い入力オフセット電圧:500µV
  • 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット (POR)
  • プッシュプル出力オプション (TLV183x-Q1)
  • オープン ドレイン出力オプション (TLV184x-Q1)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 機能安全規格に対応

TLV183x-Q1 および TLV184x-Q1 は、最大 40V の動作電圧に対応する高速コンパレータです。このコンパレータは、プッシュプルおよびオープン ドレイン出力オプションを持つレール ツー レール入力を提供します。これらの特長と 65ns の伝搬遅延の組み合わせにより、このファミリは高速の電流センシングおよび電圧保護のアプリケーションに最適です。

すべてのデバイスにはパワーオン リセット (POR) 機能があり、最小電源電圧に達するまで出力が既知の状態になることを保証します。この電圧に達すると、出力が入力に応答するため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生するのを防止できます。

TLV183x-Q1 コンパレータにはプッシュプル出力段があり、立ち上がりと立ち下がりの出力応答に対称性が求められるアプリケーション向けに設計されています。TLV184x-Q1 コンパレータにはオープン ドレイン出力段があるため、レベル遷移に適しています。

TLV183x-Q1 および TLV184x-Q1 は、最大 40V の動作電圧に対応する高速コンパレータです。このコンパレータは、プッシュプルおよびオープン ドレイン出力オプションを持つレール ツー レール入力を提供します。これらの特長と 65ns の伝搬遅延の組み合わせにより、このファミリは高速の電流センシングおよび電圧保護のアプリケーションに最適です。

すべてのデバイスにはパワーオン リセット (POR) 機能があり、最小電源電圧に達するまで出力が既知の状態になることを保証します。この電圧に達すると、出力が入力に応答するため、システムの電源オンおよび電源オフ時に誤った出力が発生するのを防止できます。

TLV183x-Q1 コンパレータにはプッシュプル出力段があり、立ち上がりと立ち下がりの出力応答に対称性が求められるアプリケーション向けに設計されています。TLV184x-Q1 コンパレータにはオープン ドレイン出力段があるため、レベル遷移に適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV183x -Q1 および TLV184x -Q1 40V 高速コンパレータ ファミリ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/01/12

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TLV184x PSpice Model (Rev. A)

SNOM795A.ZIP (255 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV184x TINA-TI Model

SNOM796.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ