ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

TLV2376

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.1 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 GBW (typ) (MHz) 5.5 Features Cost Optimized Slew rate (typ) (V/µs) 2 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.815 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 CMRR (typ) (dB) 88 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0005
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.1 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 GBW (typ) (MHz) 5.5 Features Cost Optimized Slew rate (typ) (V/µs) 2 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.815 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8 CMRR (typ) (dB) 88 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.01 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.01 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0005
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 低ノイズ: 1kHz時に8nV/√Hz
  • 0.1Hz~10Hzのノイズ: 1.6μVPP
  • 静止電流: 815μA (標準値)
  • 低いオフセット電圧(標準値)
    • シングルおよびデュアル・バージョン: 40μV
    • クワッド・バージョン: 50μV
  • ゲイン帯域幅積: 5.5MHz
  • レール・ツー・レールの入出力
  • 単一電源動作
  • 電源電圧: 2.2V~5.5V
  • 業界標準パッケージ:
    • SOT-23、SOIC、VSSOP、TSSOP

アプリケーション

  • 太陽光インバータ
  • 医療用計測機器
  • ADCバッファ
  • ハンドヘルド・テスト機器
  • アクティブ・フィルタリング
  • センサ・コンディショニング

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低ノイズ: 1kHz時に8nV/√Hz
  • 0.1Hz~10Hzのノイズ: 1.6μVPP
  • 静止電流: 815μA (標準値)
  • 低いオフセット電圧(標準値)
    • シングルおよびデュアル・バージョン: 40μV
    • クワッド・バージョン: 50μV
  • ゲイン帯域幅積: 5.5MHz
  • レール・ツー・レールの入出力
  • 単一電源動作
  • 電源電圧: 2.2V~5.5V
  • 業界標準パッケージ:
    • SOT-23、SOIC、VSSOP、TSSOP

アプリケーション

  • 太陽光インバータ
  • 医療用計測機器
  • ADCバッファ
  • ハンドヘルド・テスト機器
  • アクティブ・フィルタリング
  • センサ・コンディショニング

All trademarks are the property of their respective owners.

TLVx376ファミリは新世代の低ノイズ・オペアンプで、 e-trimを搭載し、非常に優れたDC精度とAC特性を実現しています。レール・ツー・レールの入力と出力、低オフセット(最大125μV)、低ノイズ(8nV/√Hz)、静止電流1.2mA (最大値)、5.5MHzの帯域幅と2V/μsの高速なスルー・レートから、このファミリのデバイスは各種の高精度な携帯アプリケーションに非常に魅力的な選択肢です。さらに、これらのデバイスは電源電圧範囲が広く、PSRRが非常に優れているため、バッテリから直接レギュレーションなしで動作するアプリケーションにも理想的です。

TLV376 (シングル・バージョン)はSOT-23-5およびSOIC-8パッケージで供給されます。TLV2376 (デュアル)はVSSOP-8およびSOIC-8パッケージで供給されます。TLV4376 (クワッド)は、TSSOP-14パッケージで供給されます。どのバージョンも、–40°C~+125°Cの動作が保証されています。

TLVx376ファミリは新世代の低ノイズ・オペアンプで、 e-trimを搭載し、非常に優れたDC精度とAC特性を実現しています。レール・ツー・レールの入力と出力、低オフセット(最大125μV)、低ノイズ(8nV/√Hz)、静止電流1.2mA (最大値)、5.5MHzの帯域幅と2V/μsの高速なスルー・レートから、このファミリのデバイスは各種の高精度な携帯アプリケーションに非常に魅力的な選択肢です。さらに、これらのデバイスは電源電圧範囲が広く、PSRRが非常に優れているため、バッテリから直接レギュレーションなしで動作するアプリケーションにも理想的です。

TLV376 (シングル・バージョン)はSOT-23-5およびSOIC-8パッケージで供給されます。TLV2376 (デュアル)はVSSOP-8およびSOIC-8パッケージで供給されます。TLV4376 (クワッド)は、TSSOP-14パッケージで供給されます。どのバージョンも、–40°C~+125°Cの動作が保証されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVx376 低オフセットおよびドリフト、低ノイズ、高精度オペアンプ、コスト制約の厳しいシステム用 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016/11/23
アプリケーション概要 Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. D) PDF | HTML 2024/12/05
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018/03/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLVx376 PSpice Model (Rev. B)

SBOMA91B.ZIP (34 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLVx376 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMA89B (311 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLVx376 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOMA90B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ