5-pin (DBV) package image

TLV2711CDBVR

アクティブ

シングル、10V、65kHz オペアンプ | DBV | 5 | 0 to 70

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TLV2711CDBVR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV2711CDBVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu | Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV2711 の特徴

  • 出力スイングに両方の電源レールを含む
  • 低ノイズ:50nV/√Hz (標準、f = 1kHz)
  • 低い入力バイアス電流:1pA (標準値)
  • 超低消費電力:チャネルあたり 11µA (標準)
  • 同相入力電圧範囲に負のレールを含む
  • 広い電源電圧範囲:2.7V ~ 10V
  • SOT-23 パッケージで供給

TLV2711 に関する概要

TLV2711 は、5 ピン SOT-23 パッケージで提供される単一の低電圧オペアンプです。このデバイスの消費電流はわずか 11µA (標準) で、バッテリ駆動アプリケーションに役立ちます。次のプロットに注目すると、TLV2711 の 3V でのノイズレベルは 1kHz 時に 50nV/√Hz です。このデバイスはレール ツー レールの出力性能があり、単一および分割電源アプリケーションでダイナミック レンジが増大します。

TLV2711 は入力インピーダンスが高く、ノイズが低いため、圧電性トランスデューサなどハイインピーダンスのソース用の小信号コンディショニングに最適です。Micropower の消費電力レベルと 3V 動作を組み合わせることで、ハンドヘルドの監視機器やリモート センシング アプリケーションで適切に動作します。

さらに、単一または分割電源でレール ツー レール出力が可能なため、このファミリは A/D コンバータ (ADC) と接続するための優れた選択肢です。

合計面積が 5.6mm2 である SOT-23 パッケージは、標準の 8 ピン SOIC パッケージと比べても基板面積が 1/3 です。この超小型パッケージにより、設計者はシングル アンプを信号源のごく近くに配置できるため、長い PCB パターンによるノイズのピックアップを最小限に抑えることができます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV2711CDBVT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら