TLV3511-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.006 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.5 Rating Automotive Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 0.006 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.5 Rating Automotive Features Hysteresis, POR Iq per channel (typ) (mA) 1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 1 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)

削除

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 伝搬遅延:6ns
  • 高いトグル周波数:180MHz
  • 幅広い電源電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 入力オフセット電圧:+/-1mV (代表値)
  • 低い消費電流:1.1mA (チャネルあたり)
  • 各レールから 300mV 拡張された入力電圧同相範囲
  • 内部ヒステリシス:2.3mV
  • 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット
  • プッシュ プル出力
  • 機能安全対応

削除

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H1C
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 伝搬遅延:6ns
  • 高いトグル周波数:180MHz
  • 幅広い電源電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 入力オフセット電圧:+/-1mV (代表値)
  • 低い消費電流:1.1mA (チャネルあたり)
  • 各レールから 300mV 拡張された入力電圧同相範囲
  • 内部ヒステリシス:2.3mV
  • 既知の起動条件を提供するパワーオン リセット
  • プッシュ プル出力
  • 機能安全対応

TLV351x-Q1 は、プッシュプル出力を搭載した 5V シングルおよびデュアル チャネル コンパレータのファミリです。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 6ns、電源電圧範囲は 2.7V~5.5V で、チャネルあたりの静止電流はわずか 1mA です。

同様に、TLV351x-Q1 は標準のリード付きおよびリードレス パッケージで供給され、レール ツー レール入力、低オフセット電圧、大きな出力駆動電流などの特長があります。これらの特長と高速な応答時間により、本コンパレータは電流センシング、ゼロクロス検出、その他精度と速度が重要なさまざまなアプリケーションに最適です。

すべてのデバイスは、-40℃ ~ 125℃° の拡張工業用温度範囲で動作します。

TLV351x-Q1 は、プッシュプル出力を搭載した 5V シングルおよびデュアル チャネル コンパレータのファミリです。このファミリは速度と消費電力の組み合わせが非常に優れており、伝搬遅延は 6ns、電源電圧範囲は 2.7V~5.5V で、チャネルあたりの静止電流はわずか 1mA です。

同様に、TLV351x-Q1 は標準のリード付きおよびリードレス パッケージで供給され、レール ツー レール入力、低オフセット電圧、大きな出力駆動電流などの特長があります。これらの特長と高速な応答時間により、本コンパレータは電流センシング、ゼロクロス検出、その他精度と速度が重要なさまざまなアプリケーションに最適です。

すべてのデバイスは、-40℃ ~ 125℃° の拡張工業用温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV351x-Q1 レール ツー レール入力の 6ns 高速コンパレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/12/12
機能安全情報 TLV351x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/05/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
評価ボード

TLV3601EVM — TLV3601 プッシュプル出力採用、高速コンパレータの評価基板

TLV3601EVM は、TLV3601 と TLV3603 の各高速コンパレータを評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は、さまざまな測定ツールを使用する性能評価をシンプルにするためのレイアウト オプションを採用しています。コンパレータに対応する PCB フットプリントは、5 ピン SC70 の TLV3601 または 6 ピン SC70 の TLV3603 をボードに半田付けすることが可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TLV3511 and TLV3512 PSpice Model

SNOM808.ZIP (120 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV3511 and TLV3512 TINA-TI Model

SNOM806.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ