パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV62568 の特徴
- 最大95%の効率
- 低RDS(ON)のスイッチ、150mΩ/100mΩ
- 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- 出力電圧は0.6V~VINの範囲で調整可能
- 省電力モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
- 動作時の静止電流35µA
- スイッチング周波数: 1.5MHz
- パワー・グッド出力
- 過電流保護
- 内部的なソフト・スタートアップ
- サーマル・シャットダウン保護機能
- SOTパッケージで供給
- TLV62569とピン単位で互換
- WEBENCH® Power Designerにより、TLV62568を使用するカスタム設計を作成
TLV62568 に関する概要
TLV62568デバイスは、同期整流降圧型バックDC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューションに最適化されています。このデバイスには、最大1Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。
中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調(PWM)モードで、1.5MHzのスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード(PSM)へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。
TLV62568の出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって変更できます。内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT23およびSOT563パッケージで供給されます。