パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV62585 の特徴
- 最大 95% の効率
- 低 RDS(ON) の電源スイッチ 56mΩ / 32mΩ
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧は 0.6V~VIN の範囲で調整可能
- パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
- 100% デューティ・サイクル動作によりドロップアウト電圧が最小限
- 動作時静止電流:35µA
- 標準スイッチング周波数:1.5MHz
- 短絡保護 (ヒカップ)
- 出力放電
- パワー・グッド出力
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 2mm × 2mm の QFN または 1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージで供給
- WEBENCH® Power Designer により TLV62585 を使用するカスタム設計を作成
TLV62585 に関する概要
TLV62585は、高効率な小型ソリューション・サイズ向けに最適化された高周波数同期整流降圧コンバータです。このデバイスは最大3Aの出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時に、コンバータはスイッチング周波数が1.5MHz (標準値)のパルス幅変調(PWM)で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード(PSM)へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。
内部補償回路により、ソリューションを小型化し、外付け部品を少なく抑えています。内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。短絡保護、サーマル・シャットダウン保護、出力放電、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。
このデバイスは、2mm×2mmのQFN、または1.6mm×1.6mmのSOT-563パッケージで供給されます。