4-pin (DQN) package image

TLV70719PDQNR アクティブ

イネーブルとアクティブ出力放電機能搭載、200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV70719PDQNT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 X2SON (DQN) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV707P の特徴

  • 標準精度:0.5%
  • 200mA の出力をサポート
  • 低 I Q:25µA
  • 0.85V~5.0V の固定出力電圧の組み合わせが可能 (1)
  • 高 PSRR:
    • 100Hz 時に 70dB
    • 1MHz 時に 50dB
  • 実効容量 0.1µF で安定 (2)
  • サーマル・シャットダウン機能と過電流保護機能
  • パッケージ:1mm × 1mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)利用可能なすべての電圧オプションについては、データシートの末尾にあるパッケージ・オプションの付録を参照してください。

(2)詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを参照してください。

TLV707P に関する概要

TLV707 シリーズ (TLV707 および TLV707P) の低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) は、静止電流が低く、ラインおよび負荷過渡特性が優れた、低消費電力が重要なアプリケーション向けのデバイスです。これらのデバイスの一般的な精度は 0.5% です。すべてのバージョンには安全性のため、サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能が搭載されています。

さらに、これらのデバイスはわずか 0.1µF の実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。

また、TLV707P にはアクティブ・プルダウン回路もあり、出力を迅速に放電します。

TLV707 シリーズの LDO は 1mm × 1mm の DQN (X2SON) パッケージで供給されるため、携帯型アプリケーションに好適です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV70719PDQNT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら