5-pin (DBV) package image

TLV73311PQDBVRQ1 アクティブ

車載、イネーブル搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV733P-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • デバイス接合部温度範囲: –40℃~150℃
  • 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
  • コンデンサあり / なしのどちらでも安定した動作
  • フォールドバック過電流保護
  • パッケージ:
    • 2.0mm × 2.0mm WSON-6
    • 2.9mm × 1.6mm SOT-23
  • 非常に低いドロップアウト:3.3VOUT、300mA 時に 125mV
  • 精度:標準値 1%、最大値 1.4%
  • 低 IQ:34µA
  • 固定出力電圧でも提供:1.0V~3.3V
  • 高 PSRR:1kHz 時に 50dB
  • アクティブ出力放電

TLV733P-Q1 に関する概要

TLV733P-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、超小型で静止電流の低い LDO で、ラインおよび負荷の優れた過渡性能において 300mA の電流を供給できます。これらのデバイスの精度は 1% (標準値) です。

TLV733P-Q1 ファミリは、最新のコンデンサ不要アーキテクチャで設計されているため、入力または出力のコンデンサなしに安定性が保証されます。出力コンデンサが不要になるため、非常に小型のソリューションを作成でき、起動時の突入電流をなくすことができます。さらに、TLV733P-Q1 ファミリは出力コンデンサが必要な場合、セラミック出力コンデンサでも安定して動作します。また、TLV733P-Q1 ファミリでは、出力コンデンサが使用される場合、デバイスの電源オンおよびイネーブル時にフォールドバック電流制御も行われます。この機能は、バッテリで動作するデバイスにおいては特に重要です。

TLV733P-Q1 ファミリにはアクティブ・プルダウン回路があり、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。

TLV733P-Q1 ファミリは、6 ピン DRV (WSON) および 5 ピン DBV (SOT-23) パッケージで供給されます。

 

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら