パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV733P-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- デバイス接合部温度範囲: –40℃~150℃
- 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
- コンデンサあり / なしのどちらでも安定した動作
- フォールドバック過電流保護
- パッケージ:
- 2.0mm × 2.0mm WSON-6
- 2.9mm × 1.6mm SOT-23
- 非常に低いドロップアウト:3.3VOUT、300mA 時に 125mV
- 精度:標準値 1%、最大値 1.4%
- 低 IQ:34µA
- 固定出力電圧でも提供:1.0V~3.3V
- 高 PSRR:1kHz 時に 50dB
- アクティブ出力放電
TLV733P-Q1 に関する概要
TLV733P-Q1 ファミリの低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータは、超小型で静止電流の低い LDO で、ラインおよび負荷の優れた過渡性能において 300mA の電流を供給できます。これらのデバイスの精度は 1% (標準値) です。
TLV733P-Q1 ファミリは、最新のコンデンサ不要アーキテクチャで設計されているため、入力または出力のコンデンサなしに安定性が保証されます。出力コンデンサが不要になるため、非常に小型のソリューションを作成でき、起動時の突入電流をなくすことができます。さらに、TLV733P-Q1 ファミリは出力コンデンサが必要な場合、セラミック出力コンデンサでも安定して動作します。また、TLV733P-Q1 ファミリでは、出力コンデンサが使用される場合、デバイスの電源オンおよびイネーブル時にフォールドバック電流制御も行われます。この機能は、バッテリで動作するデバイスにおいては特に重要です。
TLV733P-Q1 ファミリにはアクティブ・プルダウン回路があり、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。
TLV733P-Q1 ファミリは、6 ピン DRV (WSON) および 5 ピン DBV (SOT-23) パッケージで供給されます。