4-pin (DQN) package image

TLV73318PDQNR3 アクティブ

イネーブル搭載、300mA、キャパシタ・フリー、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV73318PDQNT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TLV73318PDQNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 X2SON (DQN) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV733P の特徴

  • 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
  • コンデンサあり/なしのどちらでも安定した動作
  • フォールドバック過電流保護
  • パッケージ:
    • 1.0mm×1.0mm X2SON (4)
    • SOT-23 (5)
  • 非常に低いドロップアウト: 300mAで125mV (3.3VOUT)
  • 精度:標準値 1%、最大値 1.4%
  • 低いIQ: 34µA
  • 固定出力電圧で利用可能: 1.0V~3.3V
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて50dB
  • アクティブ出力放電

TLV733P に関する概要

TLV733 シリーズ低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) は、優れたラインおよび負荷過渡性能で 300mA の電流を供給できる超小型低静止電流の LDO です。これらのデバイスの精度は 1% (標準値) です。

TLV733 シリーズは、入出力コンデンサがなくても安定性を確保できるように最新のコンデンサ不要アーキテクチャで設計されています。出力コンデンサが不要になるため、非常に小型のソリューションを作成でき、起動時の突入電流をなくすことができます。しかし、出力コンデンサが必要な場合でも、TLV733 シリーズはセラミック出力コンデンサで安定して動作します。TLV733 は、出力コンデンサを使用する場合、デバイスの電源オンおよびイネーブル時にフォールドバック電流制御も行います。この機能は、バッテリで動作するデバイスでは特に重要です。

TLV733 はアクティブ・プルダウン回路を備えており、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。

TLV733 シリーズは、標準の DBV (SOT-23) および DQN (X2SON) パッケージで供給されます。

 

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV73318PDQNT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
TLV73318PDQNR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら