パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV733P の特徴
- 入力電圧範囲:1.4V~5.5V
- コンデンサあり/なしのどちらでも安定した動作
- フォールドバック過電流保護
- パッケージ:
- 1.0mm×1.0mm X2SON (4)
- SOT-23 (5)
- 非常に低いドロップアウト: 300mAで125mV (3.3VOUT)
- 精度:標準値 1%、最大値 1.4%
- 低いIQ: 34µA
- 固定出力電圧で利用可能: 1.0V~3.3V
- 高いPSRR: 1kHzにおいて50dB
- アクティブ出力放電
TLV733P に関する概要
TLV733 シリーズ低ドロップアウト・リニア・レギュレータ (LDO) は、優れたラインおよび負荷過渡性能で 300mA の電流を供給できる超小型低静止電流の LDO です。これらのデバイスの精度は 1% (標準値) です。
TLV733 シリーズは、入出力コンデンサがなくても安定性を確保できるように最新のコンデンサ不要アーキテクチャで設計されています。出力コンデンサが不要になるため、非常に小型のソリューションを作成でき、起動時の突入電流をなくすことができます。しかし、出力コンデンサが必要な場合でも、TLV733 シリーズはセラミック出力コンデンサで安定して動作します。TLV733 は、出力コンデンサを使用する場合、デバイスの電源オンおよびイネーブル時にフォールドバック電流制御も行います。この機能は、バッテリで動作するデバイスでは特に重要です。
TLV733 はアクティブ・プルダウン回路を備えており、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電します。
TLV733 シリーズは、標準の DBV (SOT-23) および DQN (X2SON) パッケージで供給されます。